- Главная
- Промышленность
- Образ жизни
- Продукты питания и кейтеринг
-
Бортовые тележки
Колеса и колесные опоры для тележек бортпроводника
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 75 mm
Agila twin представляет собой поворотное колесная опора с центральным общим тормозом, предназначенную для установки на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и систем доставки питания, бортовые тележки и торговую мебель с витринами. Крепежная часть выполнена в виде прямоугольной пластины с тормозными элементами, которые обеспечивают фиксацию опоры в заданном положении и блокировку поворотного механизма. Корпус включает две гонки с мячом, образующие поворотный подшипник, который обеспечивает плавное вращение опоры вокруг вертикальной оси и снижает усилие при маневрировании. Материал корпуса — сталь листовая средняя, что обеспечивает необходимую жесткость конструкции при умеренных динамических нагрузках. Колесо диаметром 75 мм оснащено крональным шарикоподшипником из нержавеющей стали, который обеспечивает низкое сопротивление качению и устойчивость к коррозии. Протектор колеса изготовлен из полиуретана, инжекционного типа, что обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, бесшумность качения и износостойкость. Ступица колеса выполнена из полиамида, который обладает высокой механической прочностью и малым весом. Общая высота опоры составляет 103 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 140 кг, динамическая грузоподъемность — 70 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена с протектором из электропроводной термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila twin представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленный на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Изделие идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Agila twin предназначена для установки на подвижное оборудование и мебель. Крепление выполняется через отверстие под болт, что позволяет зафиксировать опору на основании изделия. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и образует поворотный узел «две гонки с мячом», обеспечивающий свободное вращение опоры. Колесо диаметром 50 мм установлено на подшипник скольжения, а беговая поверхность выполнена из термопластичной резины, электропроводной, что позволяет отводить статическое электричество. Корпус колеса изготовлен из полипропилена, электропроводного. Общая высота опоры составляет 69 мм. Статическая нагрузка составляет 140 кг, динамическая нагрузка составляет 70 кг при скорости движения 3 км/ч. Изделие применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, бортовых тележках, а также в торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов, установленное на подшипнике скольжения диаметром 75 мм. Общая высота конструкции составляет 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Колесная опора идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов, установленное на прецисионный шарикоподшипник для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленное на прецисионном шариковом подшипнике для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила твин — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для установки на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки и торговую мебель и витрины. Крепление выполнено в виде отверстия под болт, что обеспечивает надежную фиксацию опоры к раме изделия. Корпус опоры изготовлен из стального листа средней толщины, поворотный узел реализован на основе двух гонок с шариком, что обеспечивает плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет диаметр 75 мм и оснащено подшипником скольжения, а протектор выполнен из литой резины без следов, что исключает повреждение напольных покрытий. Колесо изготовлено из полипропилена. Общая высота опоры составляет 99 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 160 кг, динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 80 кг.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila twin представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, бортовых тележках и торговой мебели с витринами. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию опоры к раме изделия и равномерное распределение нагрузки. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с мячом, которые обеспечивают плавное вращение опоры вокруг вертикальной оси, а сам корпус изготовлен из стального листа среднего сечения, что гарантирует жесткость конструкции под рабочей нагрузкой. Колесо диаметром 75 мм оснащено подшипником скольжения, протектор выполнен из литой резины без следов, что исключает повреждение напольного покрытия, а корпус колеса изготовлен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 102 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 160 кг, динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 80 кг.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin представляет собой поворотное колесо с общим тормозом, предназначенное для эксплуатации в составе мебели и оборудования, требующего маневренности. Крепление выполняется через отверстие под болт, которое обеспечивает надежную фиксацию опоры к несущей конструкции изделия. Корпус опоры изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен поворотным подшипником в виде двух гонок с шаром, что обеспечивает плавное вращение колеса на 360 градусов и снижает усилие поворота. Материал корпуса — полипропилен, который обладает стойкостью к механическим воздействиям и не подвержен коррозии. Колесо диаметром 75 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим низкое сопротивление качению и долговечность работы. Протектор колеса выполнен из литой резины без следов, что исключает появление следов на напольных покрытиях. Общая высота опоры составляет 99 мм. Статическая нагрузка опоры составляет 160 кг, динамическая нагрузка — 80 кг при скорости движения 3 км/ч. Указанные параметры предназначены для расчета грузоподъемности узла при проектировании медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больших тележек, а также торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Agila twin предназначена для мобильного оборудования и мебели, требующих маневренности и надежной фиксации. Крепление выполнено на прямоугольной пластине, которая обеспечивает жесткое соединение с несущей конструкцией. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с мячом и изготовлен из стального листа средней толщины. Колесо диаметром 75 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение. Протектор выполнен из литой резины без следов, а корпус колеса из полипропилена. Общая высота опоры составляет 102 мм. Статическая нагрузка составляет 160 кг, динамическая нагрузка 80 кг при скорости 3 км/ч. Изделие применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Agila twin предназначена для установки на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и систем доставки питания, бортовые тележки, торговую мебель и витрины. Крепление выполняется через отверстие под болт, что обеспечивает надежную фиксацию опоры на раме или основании изделия. Корпус изготовлен из стального листа среднего сорта и содержит поворотный узел с двумя беговыми дорожками с шариками, который обеспечивает плавный поворот колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 75 мм установлено на подшипник скольжения, а протектор выполнен из того же материала, что и корпус, то есть из полипропилена. Габаритная высота опоры составляет 99 мм, что обеспечивает компактную установку. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая нагрузка составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусном шарикоподшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотная колесная опора Agila twin с общим тормозом представляет собой компактное изделие для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, в ортопедических и бортовых тележках, а также в торговой мебели и витринах. Крепление выполнено в виде отверстия под болт, что обеспечивает простую и надежную фиксацию опоры к несущей конструкции с использованием стандартного болтового соединения. Корпус изготовлен из листовой стали средней толщины и включает две гонки с шаровым поворотным подшипником, который обеспечивает свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 75 мм оснащено кронштейном шарикоподшипника и имеет протектор из литой резины без следов, что позволяет использовать изделие на гладких напольных покрытиях без повреждения поверхности. Корпус колеса выполнен из листовой стали. Общая высота опоры составляет 99 мм. Статическая нагрузка на опору не должна превышать 200 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения до 3 км/ч составляет 100 кг.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила твин, поворотная колесная опора с общим тормозом, представляет собой компонент для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, а также торговой мебели и витрин. Крепление опоры выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную установку на несущую конструкцию изделия. Корпус опоры изготовлен из листовой стали средней толщины и включает поворотный узел с двумя гонками и шаром, что обеспечивает плавное вращение колеса на 360 градусов вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 75 мм оснащено кронштейнным шарикоподшипником, который снижает трение и обеспечивает легкий ход при движении. Протектор колеса выполнен из литой резины без следов, что исключает загрязнение напольных покрытий. Общая высота опоры составляет 102 мм. Статическая нагрузка на одну опору составляет 200 кг, а динамическая нагрузка при скорости 3 км/ч достигает 100 кг.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila twin — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, борточных тележках и торговой мебели и витринах. Крепление выполняется через отверстие под болт, что обеспечивает надежную фиксацию опоры к несущей конструкции изделия без применения дополнительных переходников. Корпус узла, включающий две гонки с мячом, изготовлен из листовой стали средней толщины, которая сочетает необходимую жесткость и устойчивость к деформациям при эксплуатации. Колесо диаметром 75 мм оснащено тредом из термопластичной резины, обеспечивающим низкий уровень шума, сцепление с поверхностью и защиту напольного покрытия. Ступица колеса вращается на прецизионном шариковом подшипнике, а сам корпус колеса выполнен из полипропилена, что позволяет сохранять малый вес конструкции при высокой износостойкости. Общая высота опоры составляет 99 мм, что учитывается при проектировании клиренса и компоновки изделия. Статическая нагрузочная способность опоры составляет 200 кг, а динамическая нагрузка при движении со скоростью 3 км/ч допускается на уровне 100 кг, что необходимо учитывать при расчете суммарной массы конструкции.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila twin представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для установки на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки и торговую мебель с витринами. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение опоры с основанием изделия и позволяет быстро интегрировать ее в конструкцию. Корпус опоры изготовлен из полипропилена, а поворотный узел образован двумя гонками с шаром, что обеспечивает плавное вращение колеса вокруг вертикальной оси и устойчивость при движении. Колесо диаметром 75 мм оснащено термопластичной резиной в качестве материала протектора, а в качестве подшипника применен прецизионный шариковый подшипник, что снижает трение и обеспечивает бесшумную работу. Общая высота опоры составляет 102 мм. Статическая нагрузка на одну опору достигает 200 кг, динамическая нагрузка при скорости 3 км/ч составляет 100 кг.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общим тормозом Agila twin представляет собой компонент для промышленных и медицинских применений, включая медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, борта и торговую мебель с витринами. Крепление выполнено в виде отверстия под болт, что обеспечивает надежную фиксацию опоры к несущей конструкции изделия с использованием стандартного болтового соединения. Корпус поворотного узла изготовлен из стального листа среднего сечения и оснащен двумя гонками с шаром, которые обеспечивают плавное вращение на 360 градусов и снижают усилие поворота. Колесо диаметром 75 мм имеет тормозной механизм, действующий на обе стороны колеса, а подшипник скольжения обеспечивает стабильное вращение при движении. Протектор колеса выполнен из термопластичной резины, которая обеспечивает устойчивое сцепление с поверхностью и снижает уровень шума при перемещении. Корпус колеса изготовлен из полипропилена, что обеспечивает малый вес конструкции и устойчивость к агрессивным средам. Общая высота опоры составляет 99 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях с ограниченным внутренним пространством. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг, что необходимо учитывать при расчете нагрузок на каждую опору.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины без следов и кронусным шарикоподшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины без следов и оборудовано крокусным шарикоподшипником для бесшумной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции - 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Agila twin предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, а также торговой мебели и витрин, где требуются маневренность и устойчивость. Крепление выполнено на прямоугольной пластине, которая обеспечивает надежную фиксацию опоры к раме или основанию конструкции и распределяет нагрузку по монтажной поверхности. Корпус поворотного узла оснащен двумя гонками с мячом, обеспечивающими плавное вращение колеса вокруг вертикальной оси, и изготовлен из стального листа категории «средний». Колесо диаметром 75 мм установлено на подшипник скольжения и имеет протектор из термопластичной резины, обеспечивающий сцепление с напольным покрытием; корпус колеса выполнен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 102 мм, что важно при проектировании конструкций с ограниченным просветом под рамой. Статическая грузоподъемность опоры составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотная колесная опора Agila twin с общим тормозом относится к категории поворотных колесных опор с двумя колёсами и предназначена для построения подвижных узлов мебели и оборудования. Крепление выполнено в виде отверстия под болт, что обеспечивает надёжную фиксацию опоры к несущей конструкции. Корпус изготовлен из листовой стали средней толщины и образован двумя гонками с мячом, которые формируют поворотный узел и обеспечивают плавное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 75 мм оснащено кронусным шарикоподшипником, что снижает трение при движении и повышает долговечность узла. Беговая поверхность колеса выполнена из литой резины чёрного цвета, электропроводной, что позволяет отводить статическое электричество и делает опору пригодной для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, бортовых тележках, а также в торговой мебели и витринах. Общая высота опоры составляет 99 мм. Статическая грузоподъёмность опоры равна 200 кг, динамическая грузоподъёмность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.