Поворотное Колесная опора 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362275
Номер продукта:
2970PIO075P50
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочный корпус
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность различно...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Колесная опора идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции