- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Колесные опоры по типу подшипника
-
Прециссионый шариковый подшипник
Колесные опоры с прецизионными шарикоподшипниками
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с различными конструкциями. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из термопластичной резины, обеспечивающей отличное сцепление и износостойкость, а также оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного и бесшумного вращения. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет легко интегрировать её в различные мобильные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её идеальным решением для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, а также торговой мебели и витрин. Данная колесная опора сочетает в себе надежность, функциональность и универсальность применения в различных отраслях.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha с общим тормозом (тип: Поворотное Колесная опора с Общий тормоз) — ... Let me restate carefully the Russian labels and produce the final text. The type label is "Поворотное Колесная опора с Общий тормоз" as provided; I will use it exactly as given in the data, integrated into the first sentence. Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, в тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в строительстве контейнеров, в электронных системах и технологиях чистых помещений, в пожарном оборудовании и противопожарной защите, в машиностроении, в почтово-логистических системах, в производственных и платформенных тележках, в роликовых клетках, в шкафах для инструментов, в транспортном оборудовании, в оборудовании для утилизации отходов и в верстаках. Фитинг выполнен в исполнении «Прямоугольная пластина», что обеспечивает простой и надежный монтаж опоры на раму или корпус изделия. Корпус представляет собой поворотный подшипниковый узел «Две гонки с мячом» и изготовлен из материала «Стальной лист, тяжелый», обеспечивающего жесткость и устойчивость конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из материала «Эластичные шины, без следов, вулканизированные» и оснащено подшипником «Прецизионный шариковый подшипник», что обеспечивает плавность хода и низкое сопротивление вращению. Колесо выполнено из полиамида. Общая высота опоры составляет 155 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 500 кг, динамическая грузоподъемность составляет 250 кг при скорости движения 4 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление выполняется через отверстие под болт, которое позволяет устанавливать опору с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус поворотного узла выполнен из среднего листового стального материала и включает две гонки с шариком, обеспечивающие плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм изготовлено из термопластичной резины, которая снижает уровень шума и защищает напольное покрытие. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, обеспечивающем низкое сопротивление качению и долговечность узла. Общая высота опоры составляет 100 мм. Статическая грузоподъемность опоры составляет 150 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч равна 75 кг.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и долговечное вращение под нагрузкой. Колесо имеет диаметр 125 миллиметров и состоит из алюминиевого корпуса с литым полиуретановым протектором, опирающимся на прецизионный шариковый подшипник, гарантирующий минимальное трение и высокую точность вращения. Общая высота опоры составляет 161 миллиметр. Грузоподъемность устройства характеризуется статической нагрузкой 600 килограммов, а динамическая грузоподъемность достигает 200 килограммов при скорости 6 километров в час или 300 килограммов при скорости 4 километра в час. Данная опора находит применение в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — это поворотная колесная опора с общим тормозом, предназначенная для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, на профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление колесной опоры выполнено в виде квадратной пластины, которая обеспечивает надежную установку на раму или корпус оборудования. Корпус опоры состоит из двух гонок с шариком, образующих поворотный узел, который обеспечивает свободное вращение колеса на 360 градусов, и изготовлен из среднего листового стального материала, обладающего высокой прочностью и устойчивостью к деформациям. Колесо имеет диаметр 75 мм и оснащено протектором из термопластичной резины, обеспечивающей бесшумное движение, хорошее сцепление с полом и защиту напольных покрытий. Колесо установлено на прецизионный шариковый подшипник, который снижает трение при вращении и обеспечивает легкость перемещения. Корпус колеса выполнен из полипропилена, что обеспечивает малый вес конструкции и стойкость к химическому воздействию. Общая высота опоры составляет 100 мм. Статическая нагрузка на опору составляет 150 кг, а динамическая нагрузка — 75 кг при скорости движения до 3 км/ч.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений, оснащенная прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован двумя гонками с мячом для обеспечения плавного поворота и маневренности. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из термопластичной резины, обеспечивающей надежное сцепление и износостойкость, и установлено на прецизионный шариковый подшипник, что гарантирует долговечность и минимальное трение при эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 155 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 360 кг и динамическую нагрузку до 180 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает её пригодной для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высокопроизводительное решение для мобильного оборудования различного назначения. Крепление осуществляется через отверстие под болт, при этом касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины, что обеспечивает гибкость при монтаже на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен двумя гонками с мячом для обеспечения плавного поворота и надежной фиксации в любом положении. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет полипропиленовый корпус и беговую поверхность из термопластичной резины, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу при интенсивной эксплуатации. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим минимальное сопротивление вращению и плавную работу. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Agila предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на прецизионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч или 250 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 700 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha предназначена для использования в широком спектре промышленных приложений, включая автомобильную промышленность OEM, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарное оборудование и защиту, машиностроение, почтово-логистические системы, производственные и платформенные тележки, роликовые клетки, шкафы для инструментов, транспортное оборудование, оборудование для утилизации отходов и верстаки. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при интенсивной эксплуатации. Колесо имеет диаметр 125 миллиметров и оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного и надежного вращения. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, изготовленных из полиамида, что обеспечивает отличное сцепление и минимизирует повреждение защищаемых поверхностей. Общая высота конструкции составляет 155 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 килограммов и динамическую нагрузку до 250 килограммов при скорости движения 4 километра в час, что делает её идеальным решением для различных промышленных применений.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали средней категории с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колёсная опора Zeta с тормозом направления представляет собой компактное изделие для применения в авиакосмической промышленности, включая оборудование для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, в производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надёжную фиксацию опоры к несущей конструкции и равномерную передачу нагрузки. Корпус поворотного узла выполнен по типу «две гонки мяча», что обеспечивает высокую жёсткость и точность вращения, а его конструкция изготовлена из стальной листовой заготовки, очень тяжёлой категории. Колесо диаметром 125 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, который снижает трение и обеспечивает плавность хода. Протектор выполнен из эластичных шин чёрного цвета, вулканизированных, что обеспечивает сцепление с поверхностью и защиту от износа. Корпус колеса изготовлен из алюминия, что снижает массу изделия без потери прочности. Общая высота опоры составляет 164 мм. Статическая грузоподъёмность изделия равна 600 кг. Динамическая грузоподъёмность составляет от 240 до 300 кг при скорости движения 6 км/ч и 4 км/ч соответственно.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотная колесная опора Zeta с тормозом направления относится к категории прямоугольной пластины с креплением и предназначена для применения в авиакосмической промышленности, включая оборудование для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, на производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию опоры на несущей конструкции и равномерную передачу нагрузки. Корпус поворотного узла образован двумя гонками мяча, изготовленными из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает плавность вращения и долговечность соединения. Корпус изготовлен из алюминия, а основание выполнено из стального листа, очень тяжелого типа, что повышает жесткость конструкции. Колесо диаметром 160 мм оснащено эластичной шиной черного цвета, вулканизированной, которая обеспечивает сцепление с поверхностью и снижает вибрации. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, что обеспечивает минимальное сопротивление вращению. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 700 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 280 до 350 кг при скорости движения от 4 до 6 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора Zeta с тормозом направления представляет собой компонент для авиакосмической промышленности, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение с несущей конструкцией. Корпус поворотного узла образован двумя гонками мяча и изготовлен из усиленной или нержавеющей стали, при этом материал корпуса соответствует категории стального листа, очень тяжелого типа. Колесо диаметром 125 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавный поворот и низкое сопротивление вращению. Протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных, что исключает загрязнение напольного покрытия. Общая высота изделия составляет 164 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 240 до 300 кг при скорости движения от 4 до 6 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Колесная опора Zeta представляет собой поворотное колесо с тормозом направления, предназначенное для применения в авиакосмической промышленности, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено по типу прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение опоры с несущей конструкцией. Корпус поворотного узла выполнен из стального листа очень тяжелого типа и образован двумя гонками мяча, при этом допускается исполнение из усиленной или нержавеющей стали; поворотный подшипник представляет собой прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 160 мм оснащено протектором из эластичных шин без следов, вулканизированных, что исключает загрязнение напольного покрытия и обеспечивает сцепление с поверхностью. Корпус колеса выполнен из алюминия. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 700 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 280 кг при скорости 6 км/ч до 350 кг при скорости 4 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормозом направления Zeta представляет собой компонент для авиакосмической промышленности, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение с несущей конструкцией. Корпус поворотного узла изготовлен из алюминия и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает плавность вращения и высокую износостойкость подшипникового узла. Колесо диаметром 200 мм выполнено из эластичных шин без следов, вулканизированных, и установлено на прецизионном шариковом подшипнике, что снижает усилие перемещения и повышает долговечность. Общая высота опоры составляет 240 мм. Статическая грузоподъемность изделия достигает 900 кг. Динамическая нагрузка составляет от 360 до 450 кг при скорости от 4 до 6 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Zeta представляет собой поворотную колесную опору с тормозом направления, предназначенную для применения в составе транспортного оборудования. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей надёжную фиксацию опоры на несущей конструкции. Поворотный узел корпуса изготовлен из очень тяжёлого стального листа и включает две гонки мяча из усиленной или нержавеющей стали, обеспечивая устойчивость к нагрузкам и коррозии. Колесо диаметром 200 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавность вращения; протектор выполнен из инжекционного полиуретана, а корпус колеса изготовлен из полиамида. Габаритная высота опоры составляет 240 мм. Статическая грузоподъёмность достигает 1000 кг. Динамическая грузоподъёмность составляет 400 кг при скорости 6 км/ч и 500 кг при скорости 4 км/ч. Область применения включает авиакосмическую промышленность и оборудование для аэропортов, автомобильную промышленность (OEM), производственные и платформенные тележки, а также транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Колесная опора Zeta представляет собой поворотное колесо с тормозом направления, относящееся к типу «Поворотное Колесная опора с Тормоз направления», предназначенное для применения в авиакосмической промышленности и обслуживании аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, на производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено по типу «Прямоугольная пластина», что обеспечивает надежную фиксацию опоры на несущей конструкции. Корпус поворотного узла изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, и имеет конструкцию «Две гонки мяча», выполненную из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает высокую жесткость и стойкость к нагрузкам. Колесо диаметром 125 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, а протектор выполнен из полиуретана на литой основе, что обеспечивает плавность хода и износостойкость. Общая высота изделия составляет 164 мм. Статическая грузоподъемность опоры достигает 1000 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 400 до 500 кг при скорости движения 6 км/ч и 4 км/ч соответственно.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесо Zeta относится к типу «Поворотное колесная опора с тормозом направления» и предназначено для применения в авиакосмической промышленности, на оборудовании для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, на производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено по типу прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную установку опоры на несущую конструкцию. Корпус поворотного узла изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, и оснащен двумя гонками мяча, благодаря которым обеспечивается плавность и точность поворота на усиленном или нержавеющем исполнении. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус и полиуретановое литое покрытие протектора, а вращение обеспечивается прецизионным шариковым подшипником. Общая высота изделия составляет 164 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 800 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 320 до 400 кг при скорости движения 6 и 4 км/ч соответственно.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Колесная опора Zeta относится к типу «Поворотное колесная опора с тормозом направления» и предназначена для применения в авиакосмической промышленности, включая оборудование для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, на производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено по типу «Прямоугольная пластина», что обеспечивает простую и надежную установку изделия на раму или основание оборудования. Корпус поворотного узла изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, и выполнен по конструкции «Две гонки мяча», усиленной или из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую жесткость и устойчивость к механическим нагрузкам. Колесо диаметром 160 мм имеет протектор из материала «Полиуретан, Литой» и корпус из алюминия, а в его ступице установлен «Прецизионный шариковый подшипник», обеспечивающий плавность хода и долговечность. Общая высота изделия составляет 200 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 1600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 640 до 800 кг при скорости от 4 до 6 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для применения в авиакосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках и транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию опоры на несущей конструкции. Поворотный узел включает корпус с двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, изготовленный из стального листа, очень тяжелого, что обеспечивает высокую жесткость конструкции. Колесо диаметром 160 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавность вращения, протектор выполнен из полиуретана, литого, а корпус колеса изготовлен из алюминия. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъемность составляет 1100 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 440 кг при скорости 6 км/ч и 550 кг при скорости 4 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Колесная опора Zeta представляет собой поворотное колесная опора с тормозом направления, предназначенную для применения в авиакосмической промышленности, в оборудовании для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, в производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение с несущей конструкцией и равномерную передачу нагрузки. Корпус поворотного узла изготовлен из стального листа очень тяжелого типа и выполнен в виде двух гонок мяча, усиленных или из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую жесткость и стойкость к деформации. Колесо диаметром 200 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником и имеет протектор из полиуретана, литой; корпус колеса выполнен из алюминия. Общая высота опоры составляет 240 мм. Статическая грузоподъемность равна 1600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 640 до 800 кг при скорости движения от 4 до 6 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесо Zeta относится к типу «Поворотное колесо с тормозом направления», предназначенному для применения в авиакосмической промышленности, в оборудовании для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, на производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено по типу прямоугольной пластины, которая обеспечивает надёжное соединение с несущей конструкцией и упрощает монтаж изделия. Корпус поворотного узла выполнен по схеме «Две гонки мяча», что обеспечивает плавность вращения и равномерное распределение нагрузки, а материал корпуса — «Стальной лист, очень тяжелый», придающий конструкции высокую прочность и устойчивость к деформациям. Колесо диаметром 200 мм оснащено опорой типа «Прецизионный шариковый подшипник», которая обеспечивает низкое сопротивление качению и точность хода. Беговая поверхность изготовлена из материала «Полиуретан, Литой», а обод выполнен из алюминия, что снижает массу узла при сохранении достаточной жёсткости. Общая высота изделия составляет 240 мм. Статическая грузоподъёмность колеса равна 1400 кг. Динамическая грузоподъёмность составляет от 560 до 700 кг при скорости движения 6 км/ч и 4 км/ч соответственно.
Frequently Asked Questions
Преимущества прецизионных шарикоподшипников
Прецизионный шарикоподшипниковый ролик обеспечивает плавное и точное качение с минимальным изгибом даже при больших нагрузках или при непрерывном использовании. Они разработаны для сложных промышленных и тяжелых условий эксплуатации и сохраняют работоспособность в различных средах — от критически важных для гигиены помещений до экстремальных температур.
Колесики TENTE с прецизионными шарикоподшипниками обладают различными преимуществами:
Исключительные ходовые характеристики — прецизионные шарикоподшипники спроектированы таким образом, чтобы минимизировать износ, обеспечить плавное, бесшумное качение и высокую точность движения. Такая точность повышает маневренность и снижает трудозатраты оператора даже в сложных условиях работы.
Высокая несущая способность — прецизионные шарикоподшипниковые ролики, рассчитанные на большие нагрузки, идеально подходят для промышленных и тяжелых условий эксплуатации, где необходима стабильная работа под нагрузкой.
Надежность в суровых условиях окружающей среды — воздействие окружающей среды мало влияет на прецизионные шарикоподшипники, что позволяет им надежно работать в условиях пыли, влаги или колебаний температуры.
Низкие эксплуатационные расходы и длительный срок службы — шарикоподшипники с радиальными канавками смазываются для длительной эксплуатации, что означает, что они практически не требуют обслуживания. Даже при непрерывном использовании износ остается низким, что сокращает время простоя и потребность в замене.
Герметичный корпус, не требующий соблюдения гигиены. В отраслях со строгими требованиями к чистоте, таких как медицинская техника и пищевая промышленность, герметичные прецизионные шарикоподшипники предотвращают загрязнение, обеспечивая соблюдение гигиенических норм при сохранении характеристик качения.
Типы прецизионных шарикоподшипников
Прецизионные шарикоподшипники могут быть интегрированы в различные конструкции роликов, каждая из которых адаптирована к конкретным эксплуатационным требованиям. Независимо от того, ставится ли цель максимизировать грузоподъемность, обеспечить коррозионную стойкость или соответствие строгим гигиеническим стандартам, прецизионные шарикоподшипники повышают производительность качения во всем диапазоне. Ниже приведены некоторые часто выбираемые типы роликов с прецизионными шарикоподшипниками.
Поворотные ролики с прецизионными шарикоподшипниками
Эти ролики сочетают в себе превосходные характеристики качения прецизионных шарикоподшипников с маневренностью поворотной головки. Минимальный зазор шарикоподшипника обеспечивает точную регулировку колес, снижает сопротивление качению и обеспечивает удобное управление направлением движения даже при маневрировании тяжелыми грузами в труднодоступных местах. В нашем ассортименте представлен широкий ассортимент поворотных роликов с прецизионными шарикоподшипниками. Серия средств по уходу TENTE Levina — один из примеров из нашего портфеля продуктов. Корпус изготовлен из полиамида, армированного стекловолокном, с тонкой вилкой. Levina выпускается с различными материалами протектора колес, включая резину, термопластичную резину и полиуретан, полученный методом литья под давлением. Доступны токопроводящие версии для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда. Диаметр колес варьируется от 75 мм до 150 мм, варианты установки включают в себя болтовое отверстие, пластину и стержень. Механизм блокировки включает полную блокировку, блокировку направления и центральный полный замок. Наша серия Levina является популярным выбором для медицинских тележек и профессиональной мебели.
Сверхмощные прецизионные шарикоподшипники
Высокопрочные ролики с прецизионными шарикоподшипниками рассчитаны на максимальную прочность и долговечность. В них используются усиленные компоненты и несущие гусеницы, предназначенные для выдерживания экстремального давления без деформации. Прецизионный шарикоподшипник обеспечивает плавное качение даже при полной нагрузке, обеспечивая надежную мобильность в течение длительного времени. Эта прочная конструкция снижает износ, предотвращает связывание и обеспечивает эффективную работу оборудования в условиях высокой нагрузки. Одним из примеров из нашего ассортимента является серия TENTE Kappa, выпускаемая в виде фиксированных и поворотных роликов. В зависимости от конфигурации Kappa может выдерживать нагрузку от 300 кг до 3000 кг с диаметром колес от 80 до 300 мм. Эта серия оснащена сварным цельным стальным корпусом, обеспечивающим максимальную грузоподъемность. Для повышения безопасности и устойчивости поворотные ролики Kappa доступны как с блокировкой направления движения, так и с эргономичной системой полной блокировки. Приспособленные к различным условиям окружающей среды, Kappa выпускается с различными материалами протектора — от вулканизированных эластичных шин, не оставляющих следов, до сверхпрочного полиамида.
Прецизионные шарикоподшипники из нержавеющей стали
Прецизионные шарикоподшипники из нержавеющей стали специально разработаны для сред, в которых присутствуют влага, чистящие средства или химические вещества. Корпус из нержавеющей стали защищает от коррозии, а уплотненные подшипники защищают детали качения от грязи и жидкостей, обеспечивая бесперебойную работу и соблюдение гигиенических требований. Такое сочетание коррозионной стойкости и точности качения делает их идеальными для использования в чувствительных или регулируемых отраслях промышленности. Среди наших продуктов лучшим примером является нержавеющая сталь TENTE Alpha. Он оснащен тяжелым корпусом из нержавеющей стали с возможностью крепления под болты и пластин. Alpha stainless предлагает различные варианты материалов протектора, в том числе вулканизированные эластичные шины, не оставляющие следов, и полиуретан с впрыском электропроводящих материалов. Для обеспечения безопасности на рабочем месте эти ролики могут быть дополнительно оснащены полным замком.
Области применения прецизионных роликов для шарикоподшипников
Прецизионный шарикоподшипниковый ролик — идеальный выбор для транспортного оборудования и механизмов, требующих исключительных характеристик качения, точной маневренности и долговременной надежности. Благодаря минимальному коэффициенту полезного действия и высокой грузоподъемности они являются надежным решением в сложных промышленных условиях, а их долговечность обеспечивает стабильную производительность при повседневных операциях. В промышленности и логистике они широко используются в производственных и платформенных тележках, тяжелых транспортных решениях, машинах и оборудовании для мастерских и т. д., где важна бесперебойная прокатка при значительной нагрузке. В розничной торговле они обеспечивают надежную мобильность таких приложений, как рулонные клетки, оборудование для магазинов и тележки для покупок, сочетая устойчивость и удобство перемещения. В отраслях, критически важных для гигиены, таких как медицинская техника, производство продуктов питания и фармацевтика, используются герметичные прецизионные шарикоподшипники, которые предотвращают загрязнение и сохраняют качество прокатки. Версии из нержавеющей стали особенно ценятся в этих секторах за их устойчивость к коррозии и чистящим средствам.