Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362312
Номер продукта:
2977PIO075P50
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Закрепленная опора
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, средний и оборудован поворотным механизмом с две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилен с протектором из литая резина, без следов, что обеспечивает бесшумное движение без повреждения напольных покрытий. Колесо диаметром 75 мм установлено на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки, торговая мебель и витрины.
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
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу