Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila twin представляет собой поворотное колесо с общим тормозом, предназначенное для эксплуатации в составе мебели и оборудования, требующего маневренности. Крепление выполняется через отверстие под болт, которое обеспечивает надежную фиксацию опоры к несущей конструкции изделия. Корпус опоры изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен поворотным подшипником в виде двух гонок с шаром, что обеспечивает плавное вращение колеса на 360 градусов и снижает усилие поворота. Материал корпуса — полипропилен, который обладает стойкостью к механическим воздействиям и не подвержен коррозии. Колесо диаметром 75 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим низкое сопротивление качению и долговечность работы. Протектор колеса выполнен из литой резины без следов, что исключает появление следов на напольных покрытиях. Общая высота опоры составляет 99 мм. Статическая нагрузка опоры составляет 160 кг, динамическая нагрузка — 80 кг при скорости движения 3 км/ч. Указанные параметры предназначены для расчета грузоподъемности узла при проектировании медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больших тележек, а также торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2977PIP075P30-10
EAN
4031582362329
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
99 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,65 kg
Название продукта
Agila twin
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
198 mm
Офсет (Смещение)
31,4 mm
Радиус поворота
99 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
75 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
25 mm
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное Колесная опора 75 mm
Agila twin
2970PIP075P30-10

Поворотное колесная опора Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов, установленное на прецисионный шарикоподшипник для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg