Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila twin представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусном шарикоподшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2970DYK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8
EAN
4031582340488
Номер материала S4
990001726
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
71 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
99 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,71 kg
Название продукта
Agila twin
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
10,3 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
65 mm
Поворотное соединение
145 mm
Офсет (Смещение)
31,4 mm
Радиус поворота
72,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, черная, электропроводная
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
25 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Кронусный шарикоподшипник
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
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 75 мм с шириной беговой дорожки 25 мм и оснащено литой резиной без следов, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Корпус изготовлен из листовой стали, а ступица имеет длину 28 мм с отверстием оси диаметром 6 мм. Подшипник представляет собой кронштейный шарикоподшипник, обеспечивающий плавное вращение. Статическая грузоподъемность составляет 110 кг, динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает это колесо идеальным решением для различных промышленных и коммерческих приложений.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila twin
2977DYK075P30-10,3

Поворотная колесная опора Agila twin с общим тормозом относится к категории поворотных колесных опор с двумя колёсами и предназначена для построения подвижных узлов мебели и оборудования. Крепление выполнено в виде отверстия под болт, что обеспечивает надёжную фиксацию опоры к несущей конструкции. Корпус изготовлен из листовой стали средней толщины и образован двумя гонками с мячом, которые формируют поворотный узел и обеспечивают плавное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 75 мм оснащено кронусным шарикоподшипником, что снижает трение при движении и повышает долговечность узла. Беговая поверхность колеса выполнена из литой резины чёрного цвета, электропроводной, что позволяет отводить статическое электричество и делает опору пригодной для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, бортовых тележках, а также в торговой мебели и витринах. Общая высота опоры составляет 99 мм. Статическая грузоподъёмность опоры равна 200 кг, динамическая грузоподъёмность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg