Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Puretech točak za kolica izrađen od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume crne širine 50 mm, opremljen je kotrljajućim ležajem i ima prečnik od 300 mm. Otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm, dok je dužina glavčine 58 mm. Dinamička nosivost točka iznosi 250 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 500 kg, što ga čini pogodnim za primenu u industrijskim kolicima koja zahtevaju visoku pouzdanost i stabilnost pri transportu teških tereta.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
PVR 300x50-Ø20 HL58
EAN
4031582321357
S4 broj materijala
199038262
Основни атрибути
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
250 kg
Statički Nosivost
500 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.82 kg
Naziv proizvoda
Puretech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Точак
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma crna
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
58 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
300 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima