Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Puretech pro kolečka je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy černé o šířce 50 mm a průměru 300 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolo je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující vysokou odolnost a spolehlivost při přepravě těžkých břemen.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
PVR 300x50-Ø20 HL58
EAN
4031582321357
Číslo materiálu S4
199038262
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
250 kg
Statická Nosnost
500 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,82 kg
Název produktu
Puretech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma černá
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
58 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
300 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami