- Domů
- Průmysl
- Životní styl
-
Nábytek a design
Nábytkové a designové kolečka a kola
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem identickým s tělem kolo, což poskytuje konzistentní vlastnosti po celém obvodu. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost a snadný chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 88 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek.
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné Kolečko Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno ze zinku odlévání hliníku a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého s běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což eliminuje statickou elektřinu během provozu. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost a tichý chod. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce sestavy 54 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg, což činí toto kolečko ideálním pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek.
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné kolečko Lumina je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyprpylenu a obsahuje přírubový čep, otočný ložiskový systém zajišťující plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zaručuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kolečka činí 50 mm a celková výška sestavy dosahuje 61 mm. Produkt je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována mobilita s antistatickou ochranou.
Otočné Kolečko 35 mm
Otočné Kolečko Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno z polypropylenu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem identickým s tělem kola, což poskytuje konzistentní vlastnosti po celém obvodu. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod a má průměr 35 mm. Celková výška konstrukce činí 39 mm, což umožňuje kompaktní instalaci. Dynamická nosnost dosahuje 20 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 40 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována spolehlivá mobilita a tichý chod.
Otočné Kolečko 40 mm
Otočné Kolečko Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno z polypropylenu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulý pohyb ve všech směrech. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kolečka činí 40 mm při celkové výšce 44 mm. Dynamická nosnost dosahuje 10 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 20 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována tichá a plynulá mobilita s kompaktními rozměry.
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné kolečko Lumina je konstruováno s přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně. Skříň je vyrobena z zinek-odlévání-hliníku s přírubovým čepem otočným, což umožňuje plynulou rotaci a dlouhodobou odolnost proti korozi. Kolo má průměr 50 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký chod a dlouhou životnost. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a tichý provoz na různých površích. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost vůči chemickým látkám. Celková výška produktu je 59 mm, což umožňuje jeho použití v kompaktních prostorech. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 80 kg a dynamickou zátěž do 40 kg při rychlosti 3 km/h. Otočné kolečko Lumina je ideální pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku, kde je vyžadována spolehlivost, tichý provoz a dlouhodobá odolnost.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální a komerční aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění. Skříň je vyrobena z zinek-odlévání-hliníku a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a dlouhodobou odolnost. Kolečko má průměr 50 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální funkčnost a dlouhou životnost. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu pro nízkou hmotnost a chemickou odolnost. Celková výška produktu je 59 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku a zařízení. Statická nosnost dosahuje 80 kg, zatímco dynamická nosnost je 40 kg při rychlosti 3 km/h, což zajišťuje bezpečný provoz v náročných podmínkách. Lumina je ideální pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a bezpečnost.
Otočné Kolečko 50 mm
Lumina je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace, které se montuje pomocí slepé díry pro armaturu B10. Tělo kolečka je vyrobeno z zinek-odlévání-hliníku, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost, a je vybaveno přírubovým čepem s otočnou funkcí, která umožňuje plynulé a flexibilní pohyby. Kolečko má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje stabilitu a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže s elektrickou vodivostí, která zabraňuje hromadění statické elektřiny a je vhodná pro citlivá prostředí. Celková výška produktu činí 56 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace spolehlivosti, bezpečnosti a dlouhodobé funkčnosti.
Otočné Kolečko 50 mm
Lumina je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace, vybavené slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé připevnění k různým typům nábytku a zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z polypropylénu elektricky vodivého, který poskytuje odolnost proti korozi a elektrostatickému vybití, zatímco přírubový čep s otočným ložiskem zajišťuje hladký a tichý chod. Přírubový čep je zhotoven z zinkového odlitku hliníku, což zaručuje vysokou pevnost a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které umožňuje plynulou rotaci a minimalizuje opotřebení. Běhoun kola je vyroben z identického materiálu jako tělo, čímž se dosahuje konzistentní kvality a výkonu. Celková výška kolečka činí 56 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej předurčuje pro použití v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku. Tyto parametry činí Lumina ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost, tichý provoz a dlouhodobou odolnost.
Otočné Kolečko 50 mm
Lumina je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace, které se instaluje pomocí slepé díry pro armaturu B10. Skříň kolečka je vyrobena z zinek-odlévání-hliníku a je vybavena přírubovým čepem s otočným ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý provoz. Kolečko má průměr 56 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které poskytuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Běhoun kolečka je vyroben z polypropylénu a jeho vlastnosti jsou identické s tělem kola, což zaručuje konzistentní kvalitu a výkon. Celková výška produktu činí 56 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro střední zatížení. Lumina je ideální pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost. Kombinace kvalitních materiálů a precizního zpracování zajišťuje výjimečnou funkčnost a odolnost v náročných provozních podmínkách.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 76 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována spolehlivá mobilita a tichý chod.
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 76 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností zajištění brzdy.
Otočné Kolečko 65 mm
Otočné kolečko Stylea je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé manévrování. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou funkčnost. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 72 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je určen pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a tichý chod.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Stylea je vybaveno kovaným dříkem s šestihranný krk, horní pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kolo a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 88 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a odolnost.
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno kovaným dříkem s šestihranný krk, horní pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem identické s tělem kolo a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 88 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností brzděn.
Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 91,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností zajištění brzdy.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým aplikacím. Pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem identickým s tělem kola, což poskytuje konzistentní vlastnosti a dlouhou životnost. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální chod a minimální tření. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 88,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a tichý chod.
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 88,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností zajištění brzdy.
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z termoplastické pryže, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 89 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována spolehlivá mobilita s možností zajištění polohy.
Otočné Kolečko 65 mm
Otočné Kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého materiálu, s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 91,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivé otáčení.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Stylea je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé manévrování. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého, s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 81 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je určen pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivý pohyb.
Otočné Kolečko 65 mm
Otočné kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulý pohyb ve všech směrech. Kolečko má průměr 65 mm a je konstruováno s tělem z polyamidu, elektricky vodivého, zatímco běhoun je vyroben z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zajišťuje antistatické vlastnosti. Ložisko s distanční trubičkou poskytuje spolehlivý chod a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 91,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Stylea je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulý pohyb ve všech směrech. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého, s běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zajišťuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost a tichý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 81 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivost a antistatické provedení.
Otočné Kolečko s Brzda kola 35 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 35 mm při celkové výšce 31 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s možností brzděn.