- Domů
- Průmysl
- Životní styl
- Nábytek a design
-
Kancelářské židle
Kolečka pro kancelářské židle
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální a komerční aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění. Skříň je vyrobena z zinek-odlévání-hliníku a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a dlouhodobou odolnost. Kolečko má průměr 50 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální funkčnost a dlouhou životnost. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu pro nízkou hmotnost a chemickou odolnost. Celková výška produktu je 59 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku a zařízení. Statická nosnost dosahuje 80 kg, zatímco dynamická nosnost je 40 kg při rychlosti 3 km/h, což zajišťuje bezpečný provoz v náročných podmínkách. Lumina je ideální pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a bezpečnost.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení Lumina je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyprpylenu a obsahuje přírubový čep, otočný pro zajištění plynulého otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu elektricky vodivého a běhoun z materiálu identického s tělem Kolo, což zajišťuje konzistentní vlastnosti. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou funkčnost. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce 61 mm. Produkt je určen pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s brzdnou funkcí závislou na zatížení.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 75 mm
Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro nábytek a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno přírubnový čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubnového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci v horizontální rovině. Tělo zařízení je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kola je identický s tělem kolečka a také vyrábí se z polyamidu, což zaručuje konzistentní kvalitu a výkon. Celková výška produktu je 77 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku. Statická nosnost kolečka dosahuje 100 kg, zatímco dynamická nosnost je 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální pro noční stolky, nábytek, zdravotnický nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s kontrolovaným brzdovým systémem.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální a komerční aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění. Skříň je vyrobena z polypropylenu a vybavena přírubovým čepem s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a dlouhodobou odolnost. Kolečko má průměr 50 mm a je konstruováno s ložiskem s distanční trubičkou, které zaručuje optimální rozložení zatížení a minimalizuje opotřebení. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost vůči oděru. Celková výška produktu dosahuje 61 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku a zařízení. Statická nosnost kolečka je 80 kg, zatímco dynamická nosnost činí 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideálním řešením pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivá mobilita kombinovaná s bezpečnostními funkcemi.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro nábytek a zdravotnické aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně. Skříň kolečka je vyrobena z polypropylenu a obsahuje přírubový čep otočný, který umožňuje plynulé otáčení v horizontální rovině. Kolečko má průměr 50 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje dlouhodobou funkčnost a hladký chod. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrý kontakt s podlahou a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu je 61 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 80 kg a dynamické zatížení do 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, zdravotnický nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s bezpečnostní brzdou.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální i domácí aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje spolehlivé připevnění k základně. Pouzdro je vyrobeno z polypropylenu a vybaveno přírubovým čepem s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a optimální manévrovatelnost. Kolečko má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje dlouhodobou stabilitu a hladký chod. Běhoun kolečka je vyroben z identického materiálu jako tělo kola, což zaručuje konzistentní kvalitu a odolnost. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, který poskytuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Celková výška produktu je 61 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku. Statická nosnost dosahuje 80 kg, zatímco dynamická nosnost je 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována kombinace stability, tichého provozu a spolehlivé brzdové funkce.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální a komerční aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje spolehlivé připevnění k základně. Skříň kolečka je vyrobena z polypropylenu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci v horizontální rovině. Kolo má průměr 50 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou, které zaručuje dlouhodobou stabilitu a minimální údržbu. Těleso kola je vyrobeno z polypropylenu, který poskytuje odolnost a nízkou hmotnost. Celková výška produktu dosahuje 55 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 80 kg a dynamické zatížení do 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována kombinace mobility, stability a bezpečnosti.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální i domácí aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně. Pouzdro je vyrobeno z polypropylénu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 50 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální funkčnost a dlouhou životnost. Tread materiál kolečka je identický s tělem kola, což zajišťuje konzistentní kvalitu a výkon. Tělo kola je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylénu, který poskytuje bezpečnost v citlivých prostředích. Celková výška produktu je 55 mm, což umožňuje kompaktní integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivost a bezpečnost.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro nábytek a medicínské aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění. Skříň je vyrobena z polypropylénu a obsahuje přírubový čep otočný, který umožňuje plynulé otáčení kolečka. Kolo má průměr 50 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální funkčnost. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže elektricky vodivé, která zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích, zatímco tělo kola je z polypropylénu elektricky vodivého. Celková výška produktu je 54 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 80 kg a dynamické zatížení do 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována kombinace stability, bezpečnosti a plynulého pohybu.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální i domácí aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polypropylenu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a dlouhodobou odolnost. Kolečko má průměr 50 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu je 54 mm, což zajišťuje kompaktní design vhodný pro různé typy nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s integrovanou brzdou.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální a komerční aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje spolehlivé připevnění k základně. Skříň je vyrobena z zinek-odlévání-hliníku, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci. Kolečko má průměr 50 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální funkčnost. Tělo kolečka je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylenu, přičemž běhoun je identický s tělem kolečka. Celková výška produktu dosahuje 59 mm. Lumina je ideální pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a bezpečnost díky své brzdě závislé na zatížení.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 65 mm
Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální i domácí aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu, což garantuje odolnost a dlouhou životnost, a je vybaveno přírubovým čepem otočným, který umožňuje plynulé otáčení v jakémkoliv směru. Kolečko má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký chod a minimální tření. Běhoun kolečka je vyroben z materiálu identického s tělem kola, což zajišťuje konzistentní kvalitu a výkon. Tělo kolečka je z polyamidu, což přispívá k nízké hmotnosti a vysoké odolnosti vůči opotřebení. Celková výška produktu je 68 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 100 kg a dynamické zatížení do 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivost a tiché chování.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 75 mm
Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální i domácí aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění. Otočný mechanismus je vybaven přírubovým čepem s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a flexibilní pohyb v jakémkoliv směru. Tělo ložiska je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 75 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a tichý chod na různých površích. Celková výška produktu je 77 mm. Statická nosnost dosahuje 100 kg, zatímco dynamická nosnost je 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivost a plynulý pohyb.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální a komerční aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění. Skříň je vyrobena z zinku a hliníkového odlitku, přičemž obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci kolečka. Kolo má průměr 50 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální funkčnost a dlouhou životnost. Těleso kola je vyrobeno z polypropylenu, který je identický s materiálem běhové plochy, čímž je zajištěna vysoká odolnost a konzistentní kvalita. Celková výška produktu dosahuje 59 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a bezpečnost.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 65 mm
Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální i domácí aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k různým typům nábytku a zařízení. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a dlouhodobou životnost. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje odolnost a nízkou hmotnost. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a ochranu podlahy. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm, což umožňuje jeho použití v různých konfiguracích nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 100 kg a dynamické zatížení 50 kg při rychlosti 3 km/h. Díky těmto parametrům je Stylea ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována kombinace stability, mobility a bezpečnosti.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro nábytek a zdravotnický nábytek. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění. Otočné kolečko je vybaveno přírubovým čepem otočným, který umožňuje plynulé otáčení a je vyroben z polypropylénu. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje dlouhou životnost a hladký chod. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kolečka a zajišťuje optimální přilnavost. Tělo kolečka je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylénu, což zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Celková výška produktu je 61 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 80 kg a dynamické zatížení do 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, zdravotnický nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivost a bezpečnost.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro nábytek a medicínské aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně nábytku. Tělo přírubového čepu je vyrobeno z polypropylénu a obsahuje přírubový čep otočný, který umožňuje plynulou rotaci kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje dlouhou životnost a hladký chod. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží elektricky vodivou, která zabraňuje hromadění statické elektřiny, zatímco tělo kola je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylenu. Celková výška produktu je 61 mm, což umožňuje jeho použití v různých typech nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 80 kg a dynamické zatížení do 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována kombinace stability, pohyblivosti a elektrostatické bezpečnosti.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 65 mm
Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální i domácí aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a vybaveno přírubovým čepem s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a dlouhodobou stabilitu. Kolečko má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zaručuje optimální funkčnost a dlouhou životnost. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu se stejným materiálem běhové plochy, což zajišťuje odolnost a tiché chování. Celková výška produktu dosahuje 68 mm. Stylea je schopna unést statické zatížení do 100 kg a dynamické zatížení do 50 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí vhodnou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle. Kombinace kvalitních materiálů a promyšleného designu zajišťuje spolehlivost a dlouhodobou funkčnost v různých prostředích.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 65 mm
Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro nábytek a medicínské aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, přičemž celá konstrukce je vyrobena z polyamidu, což zaručuje odolnost a dlouhodobou životnost. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký a tichý chod. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží, která poskytuje optimální trakci a ochranu podlah. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm, což umožňuje jeho použití v různých typech nábytku. Statická nosnost kolečka je 100 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 50 kg. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s integrovanou brzdou reagující na zatížení.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 75 mm
Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro nábytek a zdravotnické aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu v polyamidovém pouzdře, které poskytuje vysokou odolnost a elektrickou vodivost. Kolečko má průměr 75 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro hladký a dlouhodobě spolehlivý chod. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže s elektrickou vodivostí, která zabraňuje elektrostatickému nabití a zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Celková výška produktu dosahuje 77 mm. Statická nosnost kolečka je 100 kg, zatímco dynamická nosnost činí 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, zdravotnický nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována kombinace funkčnosti, bezpečnosti a dlouhodobé spolehlivosti.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální i domácí aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně nábytku. Pouzdro je vyrobeno z polypropylénu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 50 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže s elektrickou vodivostí, která zabraňuje hromadění statické elektřiny a zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Polypropylenové tělo kolečka je rovněž elektricky vodivé, což podporuje celkovou bezpečnost produktu. Celková výška produktu je 61 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku bez zbytečného zvýšení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována kombinace stability, mobility a bezpečnosti.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 65 mm
Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro profesionální i domácí aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje spolehlivé připevnění k nábytku a dalším zařízením. Přírubový čep je otočný a vyroben z polyamidu, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Otočné ložisko v horní části je konstruováno jako přírubový čep s otočným mechanismem, který umožňuje plynulé otáčení kolečka. Kolo má průměr 65 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže s elektrickou vodivostí, která zabraňuje hromadění statické elektřiny. Tělo kola je z polyamidu s elektrickou vodivostí, což zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Celková výška kolečka je 68 mm. Statická nosnost dosahuje 100 kg, zatímco dynamická nosnost je 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována kombinace stability, tiché chůze a bezpečnosti.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 65 mm
Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro nábytek a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno přírubnový čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně. Otočný mechanismus je realizován prostřednictvím přírubnového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu s elektrickou vodivostí, což zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, přičemž jeho běhoun je identický s tělem kolečka. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 100 kg a dynamické zatížení 50 kg při rychlosti 3 km/h. Díky své konstrukci a materiálovému složení je Stylea ideální volbou pro noční stolky, nábytek, zdravotnický nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost.