Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 65 mm
Stylea
Číslo objednávky:
990075210
EAN:
4031582311006
Číslo výrobku:
5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/7016
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro nábytek, zejména pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek,...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro nábytek, zejména pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle. Upínací díl je provedení s přírubovým čepem s upínacím kroužkem s límcem, který slouží k bezpečnému uchycení do nosné konstrukce výrobku. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno otočným přírubovým čepem, který umožňuje volné otáčení kolečka o 360 stupňů a zajišťuje plynulý pohyb i při změně směru. Kolo má průměr 65 mm a je opatřeno termoplastickým pryžovým běhounem, který zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze. Ložisko kola je provedeno jako ložisko s distanční trubičkou, které zajišťuje stabilní otáčení a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 68 mm, což je důležitý údaj pro návrh montážního prostoru pod nábytkem. Statická nosnost kolečka je 100 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 50 kg.
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí