Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Puretech per carrello presenta un diametro di 300 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 50 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 20 mm ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico è di 250 kg alla velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge i 500 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di portata.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
PVR 300x50-Ø20 HL58
EAN
4031582321357
Numero materiale S4
199038262
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
250 kg
Portata statica
500 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
2,82 kg
Nome del prodotto
Puretech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, nera
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
58 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
300 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
Colore Ruota
Nero grafite (RAL9011)
special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee