Case study
Utilizzo di ruote di design eccezionali e un sorriso radioso sul volto.
La provita medical gmbh & co. kg di Wermelskirchen è una delle aziende leader del settore. L’azienda produce prodotti e soluzioni innovative per un'ampia gamma di applicazioni ed è considerata, a livello internazionale, un produttore affidabile di attrezzature originali nel settore medico. La vasta gamma di prodotti dell'azienda comprende le aste per flebo, le lampade da visita e lettura, nonché i sistemi di flebo a binario a soffitto e parete. Provita conta più di 100 collaboratori e una lunga tradizione di oltre 45 anni.
Negli ultimi anni, gli ospedali delle nazioni industrializzate hanno svolto numerose azioni per rendere più piacevole il tempo dei pazienti durante le cure. Entrate e sale d'attesa luminose e spaziose, stanze più grandi e, ultimo ma non meno importante, l’uso di colori chiari e brillanti per creare un ambiente piacevole. Questo aspetto riguarda anche la costruzione degli ospedali pediatrici. Gli architetti del Phoenix Children’s Hospital in Arizona, negli Stati Uniti, dell’ospedale universitario di Akerhus a Oslo e dell’ospedale pediatrico di Amburgo Eppendorf hanno progettato i loro edifici affinché questi potessero supportare nel favorire la guarigione. Anche l’arredamento interno dei reparti pediatrici deve essere orientato ai piccoli pazienti e ai loro genitori, al fine di creare un’atmosfera amichevole. Provita soddisfa queste esigenze con prodotti colorati e utilizza ruote il cui nome è tutto un programma: Smiles.
Micha Hilverkus, Socio dirigente di provita
Produciamo le nostre ruote in plastica Smiles monocromatiche o multicolore e, su richiesta, possono essere verniciate o stampate. Con il loro design ricercato le ruote non solo creano un’atmosfera allegra negli ospedali, bensì stimolano la mobilità dei giovani pazienti. È il loro aspetto che spinge i bambini a vedere le ruote in azione e quindi a motivarli a muoversi.
E quando i bambini escono dall’ospedale, le nostre ruote Smiles sono felici di farli sorridere anche a casa: ad esempio come ruote della sedia della scrivania, dei contenitore per i giocattoli, di letti e di comodini.
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta