Integral plus
Una rotella che rende ogni movimento ergonomico e senza sforzo
L'evoluzione di una rotella per letti ospedalieri e di assistenza consolidata.
Più comfort, meno sforzo – grazie a un sistema di chiusura centralizzata ottimizzato
Con la nuova Integral plus, TENTE presenta la nuova generazione di una soluzione collaudata per ospedali e strutture di assistenza. La ruota combina tutte le caratteristiche di alta qualità della serie Integral, ora migliorate con un bloccaggio fluido, agevole e particolarmente silenzioso.
Sebbene non vi siano differenze estetiche rispetto al modello precedente, il sistema di bloccaggio centrale rivisto garantisce una commutazione ancora più fluida e un'esperienza d'uso eccezionalmente piacevole. Le forze di azionamento molto ridotte consentono un funzionamento confortevole, mentre il meccanismo silenzioso contribuisce a creare un ambiente di lavoro tranquillo e gradevole.
Scopri una maggiore mobilità – dal leader di mercato mondiale
Dal 1923, TENTE sviluppa soluzioni di mobilità intelligenti che rendono il lavoro più semplice, sicuro ed efficiente. In qualità di leader mondiale di mercato per le ruote per letti ospedalieri e di degenza, TENTE è sinonimo di qualità certificata, durata e sostenibilità.
Richiesta