Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

La mobilità sostenibile inizia con la rotella

Levina care evo: La nostra prima ricina riciclata.
La mobilità sostenibile inizia con la ruota pivotante

Levina care evo

La mobilità sostenibile inizia con la ruota pivotante

La prima ruota riciclata di TENTE: per un futuro con una minore impronta di carbonio e meno rifiuti – nella qualità collaudata.

Mobilità sostenibile in ambito sanitario grazie ai materiali riciclati
Con Levina care evo, TENTE presenta la sua prima ruota realizzata con materiale riciclato, stabilendo un nuovo standard per la mobilità sostenibile. I singoli componenti contengono fino all'85% di materiale riciclato, per un contenuto riciclato totale fino al 20%*. Ciò si traduce in una riduzione fino al 18% dell'impronta di carbonio della ruota*. Il risultato: una soluzione durevole, silenziosa e ad alte prestazioni per la mobilità sostenibile nel settore sanitario, senza compromessi in termini di design, qualità o sicurezza.
85%
poliammide riciclata nella forcella
50%
polipropilene riciclato nel corpo ruota e nel coprimozzo
fino al 20%
materiale riciclato nel rotella*
fino al 18%
ridotta impronta di carbonio*

Conservazione delle risorse per scelta progettuale

La forcella di Levina care evo è realizzata in poliammide riciclata al 85%. Il cappuccio di copertura e il corpo ruota sono composti ciascuno da polipropilene riciclato al 50%, proveniente in parti uguali da rifiuti post-consumo e industriali.

Grazie all'utilizzo mirato di materiali riciclati, Levina care evo contribuisce attivamente alla mobilità sostenibile e riduce l'impronta di carbonio fino al 18%*.

Nonostante l'impiego di materiali sostenibili, la ruota è visivamente e tecnicamente identica alla versione standard. Rappresenta la collaudata qualità TENTE e si propone come soluzione sostenibile per letti da casa di cura, sedie mediche e poltrone reclinabili.

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Con Levina care evo, dimostriamo che sostenibilità e qualità non sono in contraddizione. Creiamo soluzioni che soddisfano gli standard più elevati, migliorando al contempo la nostra impronta di carbonio.

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Il tuttofare per applicazioni sanitarie: tecnologia collaudata – prodotta in modo sostenibile

Levina care evo è la versione sostenibile della collaudata Levina care. Offre lo stesso elevato livello di qualità – in termini di tecnologia, ergonomia e design. Nonostante il contenuto riciclato, la ruota non presenta alcuna differenza visiva o funzionale rispetto alla versione standard. Realizzata con materiali riciclati, Levina care evo rappresenta la mobilità sostenibile nell'uso sanitario quotidiano – ergonomica, silenziosa e facile da manovrare. Ideale per letti di case di cura, poltrone reclinabili e altre applicazioni medicali.

  • Sistema di bloccaggio centrale: brevettato, blocca tutte le ruote in modo silenzioso e semplice con un singolo movimento del piede
  • Ruota piroettante: con bloccaggio centrale totale o direzionale
  • Cuscinetti a sfere di precisione: per una manovrabilità ottimale e uno sterzo preciso
  • Capacità di carico: 100 kg
  • Range di temperatura: −10 °C / +40 °C
  • Diametro ruota: 100 mm / 125 mm
  • Larghezza ruota: 59 mm, larghezza cerchio: 32 mm



 Scarica le informazioni sul prodotto (PDF)

Contatta i nostri esperti per saperne di più su Levina care evo!

Desideri maggiori informazioni su Levina care evo e sulla mobilità sostenibile in ambito sanitario? I nostri esperti TENTE saranno lieti di consigliarti: contattaci semplicemente tramite il modulo sottostante.

Richiesta
I campi contrassegnati con asterischi (*) sono obbligatori.