Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

Protezione flessibile per i piedi

Le nostre soluzioni innovative e flessibili per la protezione dei piedi offrono un livello di sicurezza significativamente superiore rispetto ai sistemi rigidi convenzionali e sono facili

Il nuovo punto di riferimento per la sicurezza sul posto di lavoro

Maggiore sicurezza attraverso una protezione del piede flessibile – senza compromessi

Perché una protezione flessibile per i piedi?

Con il sistema di protezione per i piedi di TENTE, è possibile prevenire gli infortuni sul lavoro e garantire la massima sicurezza sul posto di lavoro. La caratteristica speciale: le protezioni flessibili in gomma possono essere utilizzate anche su pavimenti irregolari e rampe, consentendo un trasporto fluido senza interruzioni.

Sicurezza e flessibilità

  • Previene le contusioni: le protezioni flessibili in gomma si comprimono verso l'interno in direzione della ruota quando entrano in contatto con un piede, garantendo una protezione affidabile contro le lesioni.
  • Supera le superfici irregolari: perfette per gli ambienti industriali - nessun impigliamento o blocco su scanalature, rampe o spigoli. Anche i tombini rialzati o gli ostacoli presenti presso i montacarichi non rappresentano più un problema. Adatte per attraversare rampe e barriere con un'inclinazione fino a 15°.
  • Protezione a 360°: il parapiede offre protezione non solo frontale ma anche laterale, anche intorno all'asse della ruota. Una guida rigida in acciaio montata lateralmente garantisce che il piede venga guidato in sicurezza oltre la ruota. Anche gli assi delle ruote non rappresentano più un rischio di lesioni.
  • Riduzione dei tempi di fermo e dei relativi costi: le lesioni ai piedi causate dalle ruote sono tra gli infortuni sul lavoro più comuni. I nostri parapiede flessibili riducono significativamente questo rischio - e quindi i tempi di fermo e i costi associati.

Su misura per la tua applicazione

Approfitta di un parapiedi preassemblato sulle tue nuove ruote per carichi pesanti oppure adatta le tue ruote TENTE esistenti direttamente in loco – senza modifiche complesse.

  • Per le nostre serie per carichi pesanti: Delta, Zeta & Kappa
  • Adattamento rapido e semplice: una forcella personalizzata consente un'installazione facile da parte del cliente – senza necessità di riallineamento o nuovi fori sulla ruota.
  • Disponibile anche preassemblato: non sono necessari assemblaggi o regolazioni aggiuntive.
  • Per ruote fino a ⌀ 250 mm – dimensioni maggiori disponibili su richiesta.

Dati tecnici

Larghezza: 151 mm

Altezza da terra: 19 mm – mantiene una distanza di sicurezza dal pavimento

Materiale: Gomma flessibile, Shore A 75

Resistenza alla temperatura: da −20 °C a +60 °C

Delta

Delta è una delle nostre ruote industriali più popolari, utilizzata prevalentemente per garantire una facile manovrabilità in ambienti industriali. La nostra famiglia di prodotti Delta offre capacità di carico fino a 750 kg per ruota, con diametri delle ruote da 125 mm a 200 mm.

Il corpo delle nostre ruote industriali Delta è realizzato in acciaio pressato ad alta resistenza, zincato lucido e passivato blu. Questa famiglia di prodotti è disponibile con due tipi di corpi, come ruote singole e ruote gemellate. Le ruote girevoli Delta sono esenti da manutenzione e dotate di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato.

Delta presenta ruote durevoli con proprietà di usura estremamente ridotte. Sono disponibili versioni con ruote morbide, che contribuiscono a creare un ambiente di lavoro silenzioso. Vengono utilizzati solo materiali non pericolosi per conformarsi alle normative RoHS e REACH.

Per ulteriori informazioni su Delta, consultate la nostra brochure del prodotto.

Zeta

La nostra ruota industriale Zeta offre capacità di carico fino a 800 kg per ruota, con diametri delle ruote da 125 mm a 250 mm.

Il corpo di Zeta è realizzato in acciaio stampato extra pesante rinforzato, disponibile come ruote fisse, ruote orientabili con blocco totale e ruote autoallineanti. La famiglia di prodotti Zeta è disponibile anche nella versione Zeta stainless, dotata di corpo in acciaio inossidabile, garantendo così lavabilità permanente e resistenza alla corrosione.

Zeta garantisce una facile manovrabilità grazie a due cuscinetti a sfere temprati nella testa girevole, lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una manutenzione semplificata. Il cuscinetto girevole è dotato di anello antipolvere per un movimento continuo e ininterrotto. La nostra ruota industriale Zeta può essere equipaggiata con diversi tipi di ruote: ruote extra morbide con ottime proprietà di assorbimento degli urti e riduzione del rumore, ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per alleggerire il carico per l'utilizzatore, nonché ruote con abrasione ridotta per ridurre al minimo gli interventi di pulizia.

Potete leggere ulteriori informazioni sulla nostra Zeta nella brochure dedicata del prodotto.

Kappa

La nostra ruota per carichi pesanti Kappa è progettata per la massima durata e condizioni impegnative. Offre capacità di carico fino a 1.200 kg per ruota nella versione standard e fino a 3.000 kg nella versione Kappa load. La famiglia di prodotti copre diametri delle ruote da 80 mm a 300 mm.

Il corpo delle ruote Kappa è realizzato con una robusta struttura saldata in acciaio con superfici elettrozincate per la massima capacità di carico e la massima protezione dalla ruggine. È disponibile in diverse versioni: come ruota fissa, ruota girevole, ruota girevole con blocco totale o con blocco direzionale. Per esigenze particolarmente elevate, è disponibile la versione Kappa load con corpo rinforzato e rivestimento zinco-ferro.

I cuscinetti girevoli sono dotati di cuscinetti a sfere di spinta a gola profonda e cuscinetti a rulli conici, lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatori per una facile manutenzione. Un anello paraolvere garantisce un funzionamento senza problemi.

Puoi scoprire di più sulla nostra Kappa nella brochure dedicata del prodotto.

Chiedici!

Compila il modulo di contatto qui sotto per metterti in contatto con i nostri esperti. Il nostro team sarà lieto di aiutarti a trovare la soluzione di mobilità perfetta per le tue esigenze individuali. Richiedi subito una consulenza specializzata!

Richiesta
I campi contrassegnati con asterischi (*) sono obbligatori.