fisso
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante per assicurare massima robustezza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto a rulli per un funzionamento fluido e affidabile, con un diametro di 80 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 108 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 140 kg. Questa ruota è ideale per diverse applicazioni industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in gomma piena nera, equipaggiata con cuscinetto piano per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 80 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 108 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 200 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e un battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetto a rulli per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 160 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 200 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 300 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 600 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per diverse applicazioni industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetto a rulli per assicurare scorrevolezza ottimale e ridotta manutenzione. Il diametro della ruota è di 160 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 200 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 300 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica di 600 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 200 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni ottimali e lunga durata operativa. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 400 kg a 4 km/h e 250 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 800 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 108 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto a rulli per un funzionamento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 108 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 132 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 200 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 400 kg. Questa soluzione tecnica trova impiego in numerosi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come attacco e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con un diametro di 125 mm che assicura movimentazione fluida e silenziosa. L'altezza complessiva del prodotto è di 161 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a 4 km/h e 200 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 600 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 200 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce elevata resistenza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto a rulli per assicurare un movimento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 350 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica di 700 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e da un battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetto a rulli per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 250 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 500 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per diverse applicazioni industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante per assicurare massima robustezza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, equipaggiata con cuscinetto piano per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 80 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 108 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 70 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 140 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente adatta per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetto a rulli per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 200 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per diverse applicazioni industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto a rulli per un funzionamento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 160 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 200 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 350 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 700 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi e attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti.
Ruota fissa 200 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetto a rulli per un funzionamento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 200 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 400 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica di 800 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, sistemi di catering, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, protezione antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano per assicurare un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 250 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 500 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 160 mm per assicurare movimentazione fluida e silenziosa. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, dimensione ottimale per diverse applicazioni industriali. La capacità di carico dinamico raggiunge 350 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 700 kg. Questa ruota trova impiego in numerosi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e da un battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetto a rulli per assicurare un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 160 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 200 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 300 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica di 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti professionali.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 80 mm che assicura movimentazione fluida e silenziosa. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 108 mm, ottimale per diverse applicazioni industriali. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 400 kg. Questa ruota trova impiego in numerosi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 200 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce elevata resistenza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 200 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 600 kg. Questa soluzione è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce elevata resistenza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 250 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 700 kg. Questa soluzione è ideale per diverse applicazioni industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce elevata resistenza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto a rulli per un funzionamento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 161 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 200 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm che assicura un movimento fluido e silenzioso. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 128 mm, ottimale per diverse applicazioni industriali. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg, rendendola ideale per carrelli di produzione, sistemi logistici, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, roll container e numerose altre applicazioni nel settore automobilistico, della ristorazione, della costruzione di macchinari e della tecnologia delle camere bianche.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm che assicura movimentazione fluida e silenziosa. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm, ottimale per diverse applicazioni industriali. La capacità di carico dinamico raggiunge 275 kg a velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 550 kg, rendendola ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce elevata resistenza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia, equipaggiata con cuscinetto a rulli per un funzionamento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 200 kg. Questa soluzione tecnica trova impiego in numerose applicazioni industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote fisse
Le ruote fisse sono progettate per fornire un movimento stabile e preciso, rendendole la scelta perfetta per il trasporto rettilineo a lunga distanza. Grazie alla loro struttura rigida, offrono un'eccezionale rigidità laterale. Se combinate con due ruote girevoli, offrono un movimento controllato ma manovrabile, garantendo direzione e flessibilità.
Le ruote fisse TENTE offrono diversi vantaggi:
Movimento rettilineo: le ruote fisse garantiscono una corsa stabile e precisa lungo percorsi rettilinei senza inclinazioni indesiderate. Questo le rende perfette per applicazioni che richiedono movimenti sicuri e prevedibili.
Elevata stabilità: il loro design rigido offre una stabilità laterale superiore rispetto alle ruote girevoli. Questa stabilità riduce il rischio di ribaltamento o deriva, soprattutto sotto carichi pesanti.
Manovrabilità controllata: se abbinate a ruote girevoli, consentono un movimento guidato ma flessibile.
Maggiore capacità di carico: il minor numero di parti mobili significa che possono sopportare carichi maggiori rispetto a ruote piroettanti simili.
Tipi di ruote fisse
Le ruote fisse sono disponibili in un'ampia gamma di design per adattarsi a diverse applicazioni, dalla movimentazione di carichi industriali pesanti alla mobilità fluida per le apparecchiature più piccole. Ogni tipo è progettato per offrire vantaggi unici, garantendo il giusto equilibrio tra stabilità, controllo e durata per le vostre esigenze specifiche. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi più comuni di ruote fisse e i relativi vantaggi:
Ruote fisse per impieghi gravosi
Queste ruote sono costruite per applicazioni impegnative e offrono un'elevata capacità di carico e una durata eccezionale. Ideali per ambienti industriali, garantiscono un trasporto sicuro e stabile di macchinari pesanti, attrezzature o merci di grandi dimensioni. Le ruote fisse per impieghi gravosi TENTE sono disponibili fino a una capacità di carico di 15.000 kg.
Ruote fisse di piccole dimensioni
Compatte ma efficienti, le piccole ruote fisse sono perfette per attrezzature e mobili leggeri. Il loro design discreto le rende ideali per applicazioni sensibili allo spazio senza compromettere la fluidità dei movimenti. La nostra ruota fissa più piccola Compacta è disponibile con un'altezza totale di 13,5 mm.
Ruote fisse in gomma
Le ruote fisse in gomma combinano la stabilità di un design fisso con le prestazioni fluide e silenziose delle ruote in gomma. Il battistrada in gomma offre un eccellente assorbimento degli urti, riduce il rumore e protegge le superfici sensibili del pavimento dai danni
Ruote fisse con freno
Una scelta più anticonvenzionale ma spesso richiesta sono le ruote fisse con freno. Per una maggiore sicurezza e controllo, queste ruote combinano la stabilità in linea retta di una ruota fissa con un freno sicuro. Poiché le ruote fisse sono prevalentemente combinate con ruote girevoli, disponibili con vari meccanismi di bloccaggio, le ruote fisse raramente richiedono un meccanismo di bloccaggio aggiuntivo. Le ruote fisse con freno sono particolarmente adatte per applicazioni che non devono consentire alcun movimento quando sono ferme.
Le ruote fisse sono essenziali in un'ampia varietà di campi di applicazione, garantendo un trasporto stabile e affidabile in diversi settori. Nel settore sanitario, si trovano comunemente su apparecchiature come carrelli per la sterilizzazione, carrelli per camere bianche e carrelli per biancheria, dove il trasporto guidato e stabile è fondamentale. Negli ambienti industriali, le ruote fisse supportano macchinari pesanti, carrelli elevatori, sistemi navetta automatici e attrezzature da officina, offrendo un trasporto durevole e sicuro su percorsi rettilinei. I mobili e le applicazioni mobili si affidano anche a sedie da ufficio, rollbar, carrelli della spesa, carrelli per la ristorazione e attrezzature da viaggio, dove stabilità e precisione sono altrettanto importanti. Indipendentemente dal segmento, le ruote fisse combinano una struttura robusta con prestazioni affidabili per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di mobilità.