Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante per assicurare massima robustezza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, equipaggiata con cuscinetto piano per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 80 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 108 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 70 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 140 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente adatta per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
3478PIO080P62
EAN
4031582306422
Номер на материал S4
990003874
Core attributes
Тип
Ruota fissa
Обща ширина
85 mm
Товароносимост при 4 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Обща височина
108 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,44 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
103 mm
Ширина на плаката
85 mm
Housing
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Wheel
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma piena, antitraccia
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
80 mm
Ширина на тялото
35 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 80 mm
Ruota girevole 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia che assicura un movimento silenzioso e non lascia segni sul pavimento, mentre il cuscinetto piano garantisce un funzionamento scorrevole. Il diametro della ruota è di 80 mm e l'altezza complessiva raggiunge 108 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 140 kg, rendendola ideale per applicazioni in produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 80 mm
Ruota girevole con freno totale 80 mm
Alpha
3477PIO080P62

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto piano, con diametro di 80 mm che assicura un movimento silenzioso e senza lasciare segni sul pavimento. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 70 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 140 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi e attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 80 mm
Ruota girevole 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia che assicura un movimento silenzioso e non lascia segni sul pavimento, mentre il cuscinetto piano garantisce un funzionamento scorrevole. Il diametro della ruota è di 80 mm e l'altezza complessiva raggiunge 108 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 140 kg, rendendola ideale per applicazioni in produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 80 mm
Ruota girevole con freno totale 80 mm
Alpha
3477PIO080P62

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto piano, con diametro di 80 mm che assicura un movimento silenzioso e senza lasciare segni sul pavimento. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 70 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 140 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi e attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg