Ruota fissa 100 mm
Alpha
Order number:
990007211
EAN:
4031582306538
Numero articolo:
3478PJO100P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acci...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm che assicura un movimento fluido e silenzioso. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 128 mm, ottimale per diverse applicazioni industriali. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg, rendendola ideale per carrelli di produzione, sistemi logistici, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, roll container e numerose altre applicazioni nel settore automobilistico, della ristorazione, della costruzione di macchinari e della tecnologia delle camere bianche.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali