Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è composta da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm che assicura un movimento scorrevole e silenzioso. L'altezza complessiva della ruota è di 128 mm. La capacità di carico dinamica è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 160 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
3470PJO100P62
EAN
4031582303926
Номер на материал S4
990065134
Core attributes
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,69 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Housing
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota fissa 100 mm
Ruota fissa 100 mm
Alpha
3478PJO100P62

La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm che assicura un movimento fluido e silenzioso. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 128 mm, ottimale per diverse applicazioni industriali. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg, rendendola ideale per carrelli di produzione, sistemi logistici, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, roll container e numerose altre applicazioni nel settore automobilistico, della ristorazione, della costruzione di macchinari e della tecnologia delle camere bianche.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha
3477PJO100P62

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 160 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota fissa 100 mm
Ruota fissa 100 mm
Alpha
3478PJO100P62

La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm che assicura un movimento fluido e silenzioso. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 128 mm, ottimale per diverse applicazioni industriali. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg, rendendola ideale per carrelli di produzione, sistemi logistici, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, roll container e numerose altre applicazioni nel settore automobilistico, della ristorazione, della costruzione di macchinari e della tecnologia delle camere bianche.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha
3477PJO100P62

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 160 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg