Ruota fissa 125 mm
Alpha
Order number:
990004339
EAN:
4031582306583
Numero articolo:
3478PJR125P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzat...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Alpha è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio, pesante, che garantisce robustezza e durabilità nel tempo. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile, mentre il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, che combina leggerezza con resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che lo rende adatto a numerose applicazioni industriali. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
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
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia