- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Condizioni Operative
-
Resistente al calore
Resistente al calore
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in materiale smorzante resistente al calore e cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 160 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 80 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in termoset in plastica termoresistente con battistrada identico al nucleo e cuscinetto a bussola a secco, con diametro di 80 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è realizzata con corpo in termoset in plastica termoresistente e battistrada identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto a bussola a secco per un funzionamento affidabile. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 128 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 125 kg a 4 km/h e una capacità statica di 250 kg, rendendola ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in materiale smorzante resistente al calore e cuscinetto a bussola a secco, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 160 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante per garantire massima resistenza e durabilità. La ruota è caratterizzata da un corpo in termoset in plastica termoresistente con battistrada identico al nucleo, equipaggiata con bussola a secco come sistema di cuscinetto e presenta un diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 250 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in termoset plastico termoresistente con battistrada identico al nucleo, mentre il cuscinetto è costituito da una bussola a secco per un funzionamento affidabile senza manutenzione. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 250 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in termoset plastico termoresistente con battistrada identico al nucleo, mentre il cuscinetto è costituito da una bussola a secco per un funzionamento affidabile senza manutenzione. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 250 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Domande frequenti
Vantaggi delle ruote resistenti al calore
Le ruote resistenti al calore sono una soluzione di mobilità specializzata, progettata per funzionare in modo affidabile in ambienti con temperature elevate. Costruite con materiali e componenti progettati per resistere al calore senza compromettere la resistenza o la manovrabilità, garantiscono movimenti sicuri e fluidi laddove le ruote standard si degraderebbero. Che si tratti della lavorazione degli alimenti, della produzione di prodotti da forno o della produzione industriale, le ruote resistenti al calore combinano durata, efficienza e sicurezza in condizioni termiche difficili.
Le ruote resistenti al calore TENTE offrono diversi vantaggi:
Prestazioni affidabili alle alte temperature: le mescole specializzate delle ruote e i componenti resistenti al calore impediscono la deformazione, garantendo una mobilità costante in ambienti termici impegnativi.
Maggiore efficienza e sicurezza: le ruote resistenti al calore aiutano a ridurre il rischio di guasti alle apparecchiature in ambienti come panetterie, cucine commerciali e forni industriali. Garantendo un movimento stabile in condizioni estreme, contribuiscono sia all'efficienza operativa che alla sicurezza sul lavoro.
Opzioni di montaggio flessibili: disponibili con raccordi a piastra, foro per bullone e stelo, le ruote resistenti al calore possono essere adattate a un'ampia varietà di applicazioni senza compromettere la stabilità o la manovrabilità.
Tipi di ruote resistenti al calore
Le ruote resistenti al calore sono disponibili in diverse configurazioni per garantire una mobilità affidabile a temperature elevate, soddisfacendo al contempo le esigenze applicative individuali. Le variazioni nel materiale della ruota, nel design del battistrada e nel tipo di raccordo consentono di adattare la ruota all'ambiente termico, nonché al carico operativo e ai requisiti di montaggio.
La nostra serie inossidabile Alpha è offerta con robusti alloggiamenti fissi e girevoli in acciaio inossidabile. Questa serie presenta due opzioni di ruote specializzate resistenti al calore. La prima abbina un robusto corpo ruota in alluminio a un battistrada in gomma siliconica ad alte prestazioni, in grado di resistere a temperature fino a 250 °C. Questa opzione offre un eccellente assorbimento degli urti e un eccellente comfort di rotolamento, rendendola ideale laddove lo smorzamento delle vibrazioni è essenziale. La seconda opzione è anch'essa classificata per un uso continuo fino a 250 °C ed è costruita interamente in plastica termoindurente resistente al calore, sia per il corpo della ruota che per il battistrada. Questa variante eccelle in ambienti che richiedono un'eccezionale resistenza all'usura, garantendo una lunga durata anche in condizioni termiche estreme. Per la massima flessibilità, le ruote in acciaio inossidabile Alpha possono essere configurate con un raccordo a piastra o un raccordo con foro per bulloni, consentendo una perfetta integrazione in un'ampia gamma di modelli di apparecchiature.
Campi di applicazione delle ruote resistenti al calore
Le ruote resistenti al calore sono progettate per ambienti in cui temperature elevate fanno parte delle operazioni quotidiane. Sono la scelta ideale per panetterie, cucine commerciali e impianti di produzione alimentare, dove le apparecchiature sono regolarmente esposte a forni o superfici riscaldate. Negli ambienti di produzione, le ruote resistenti al calore vengono spesso utilizzate su carrelli, scaffali e carrelli di trasporto che devono attraversare zone ad alta temperatura senza compromettere la mobilità o la capacità di carico. Sono ugualmente utili nelle applicazioni di conservazione frigorifera e congelatore, dove la resistenza agli shock termici è essenziale per le apparecchiature che si spostano tra condizioni estreme di caldo e freddo. A seconda della configurazione, le ruote resistenti al calore TENTE sono in grado di resistere a temperature fino a -40 °C. Combinando materiali speciali per le ruote con alloggiamenti robusti, le ruote resistenti al calore garantiscono prestazioni affidabili e sicurezza in qualsiasi ambiente in cui le ruote convenzionali cederebbero a causa della deformazione termica o del degrado del battistrada.