Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in termoset plastico termoresistente con battistrada identico al nucleo, mentre il cuscinetto è costituito da una bussola a secco per un funzionamento affidabile senza manutenzione. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 250 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
8470BOG100P30-11 HT
EAN
4031582378184
Номер на материал S4
990061131
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
250 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0,68 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Acciaio Inossidabile
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Acciaio Inossidabile, Pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
182 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
91 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
90 Shore D
Материал на тялото
Termoset in Plastica, termoresistente
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
35 mm
Oc
Vite con dado
Лагер
Bussola a secco
Цвят на Колело
Nero
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
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Resistenza costante al calore
Ruote realizzate in materiale resistente al calore per l’uso in ambienti estremi