Mobilità autonoma
Ruota girevole con freno totale 250 mm
La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm per assicurare prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1320 kg a 4 km/h e 1100 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 2200 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm che assicura prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 170 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 660 kg a 4 km/h e 550 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1100 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per sistemi AGV pesanti.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm che assicura stabilità e durata. L'altezza complessiva del prodotto è di 170 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 660 kg a 4 km/h e 550 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1100 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in ghisa o ferro forgiato pesante con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 170 mm. La capacità di carico dinamico è di 660 kg a 4 km/h e 550 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1100 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è costruita con corpo in poliammide pesante e battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 170 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 840 kg a 4 km/h e 700 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1400 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La Kappa load è una ruota girevole con freno totale dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa, o ferro forgiato, pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide, pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 170 mm. La capacità di carico dinamico è di 840 kg a 4 km/h e 700 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1400 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, e sistemi AGV pesanti.
Ruota girevole 250 mm
La ruota girevole Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm che assicura stabilità e durata nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 2160 kg a 4 km/h e 1800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 3600 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota fissa 200 mm
La Kappa load è una ruota fissa progettata con piastra rettangolare per applicazioni industriali pesanti. Il supporto è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante per garantire massima robustezza e durata. La ruota presenta un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 200 mm con un'altezza complessiva di 255 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 2800 kg. Ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, e carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con blocco direzionale 300 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 300 mm che assicura stabilità e durata nel tempo. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 355 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 2400 kg a 4 km/h e 2000 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 4000 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm che assicura stabilità e durata. L'altezza complessiva del prodotto è di 255 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 2800 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con blocco direzionale 250 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm che assicura stabilità e durata nel tempo. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 2160 kg a 4 km/h e 1800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 3600 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole 250 mm
La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota ha un corpo in poliammide pesante con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico dinamico è di 1200 kg a 4 km/h e 1000 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 2400 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per sistemi AGV pesanti.
Ruota girevole con freno totale 250 mm
La ruota girevole con freno totale Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1200 kg a 4 km/h e 1000 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 2400 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con blocco direzionale 80 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è costituita da un corpo in acciaio ferro con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 80 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 135 mm. La capacità di carico dinamico è di 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1200 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole 80 mm
La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Con un diametro ruota di 80 mm e un'altezza complessiva di 135 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 1200 kg a 3 km/h, 1200 kg a 4 km/h e 1000 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 2000 kg. È ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, e sistemi AGV pesanti.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Kappa è dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante per garantire massima robustezza. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano per un funzionamento affidabile. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamico è di 720 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1200 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole 80 mm
La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è caratterizzata da un corpo in acciaio ferro con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 80 mm che assicura prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 135 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Kappa è dotata di piastra rettangolare e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamico è di 540 kg a 4 km/h e 450 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 900 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 170 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 660 kg a 4 km/h e 550 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1100 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante che garantisce robustezza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in acciaio ferro con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 80 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 135 mm. La capacità di carico dinamico è di 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota fissa 150 mm
La ruota fissa Kappa è dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante per garantire massima robustezza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 200 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, con una capacità statica massima di 1600 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e vetraria, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole 160 mm
La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è costituita da un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 205 mm. La capacità di carico dinamico è di 900 kg a 4 km/h e 750 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1500 kg. Questa ruota è specificatamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante che garantisce robustezza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 170 mm. La capacità di carico dinamico è di 840 kg a 4 km/h e 700 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1400 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 245 mm. La capacità di carico dinamico è di 1200 kg a 4 km/h e 1000 kg a 6 km/h, con un carico statico massimo di 2000 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e vetraria, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.