Ruota girevole 80 mm
Kappa
EAN:
4031582429022
Numero articolo:
9680MOP080P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Struttura robusta
La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferr...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Con un diametro ruota di 80 mm e un'altezza complessiva di 135 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 1200 kg a 3 km/h, 1200 kg a 4 km/h e 1000 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 2000 kg. È ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, e sistemi AGV pesanti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Piastra di montaggio fissata
Piastra di montaggio fissata con dado e bullone
Struttura solida
Piastra in acciaio massiccio per massima capacità di carico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Superfici durature
Zincatura di alta qualità per una lunga durata in condizioni difficili
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Piste a sfere indurite doppie
Due piste a sfere doppie temprate garantiscono un’eccezionale stabilità
Funzione di blocco flessibile
Uso di due sistemi di azionamento indipendenti in una sola ruota