- Home
- Industria
- Settore
- Mobilità autonoma
-
Sistemi AMR
Sistemi AMR
Ruota 200 mm
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e logistiche, caratterizzata da un diametro di 200 mm e una larghezza di battistrada di 75 mm. Il corpo è realizzato in acciaio e ferro, mentre il battistrada è costituito da gomma elastica nera vulcanizzata, garantendo durabilità e aderenza ottimale. La ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg e carichi dinamici di 500 kg a 6 km/h oppure 600 kg a 4 km/h, rendendola idonea per sistemi AMR, carrelli di produzione, roll container, ponteggi e numerose altre applicazioni industriali e logistiche.
Ruota 160 mm
La ruota Elastech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da una larghezza della battuta di rotolamento di 50 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre la battuta è costituita da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, garantendo prestazioni affidabili su diverse superfici. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e duratura. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 700 kg, mentre il carico dinamico varia in base alla velocità: 280 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, applicazioni OEM automobilistiche, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 34 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, garantendo prestazioni ottimali su diverse superfici senza lasciare tracce. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 45 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8,3 mm. La capacità di carico statico è di 320 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 160 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, applicazioni OEM automobilistiche, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Ruota 150 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 150 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da poliuretano colato, garantendo durabilità e prestazioni affidabili. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e efficiente. Relativamente alle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità: 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni, tra cui sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari e sistemi logistici.
Ruota 150 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 150 mm e da una larghezza della battuta di 50 mm in poliuretano colato. Il corpo è realizzato in alluminio per garantire leggerezza e durabilità, mentre l'hub ha una lunghezza di 60 mm con un foro per l'asse di 25 mm di diametro. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare rotazione fluida e affidabilità nel tempo. Presenta una capacità di carico statico di 1000 kg e una capacità di carico dinamico di 400 kg a 6 km/h oppure 500 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per molteplici settori, tra cui l'industria aerospaziale, i sistemi AMR, i sistemi navetta automatizzati, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, la costruzione di container, la tecnologia antincendio, i carrelli elevatori, i sistemi AGV pesanti, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e le attrezzature per il trasporto.
Ruota 300 mm
La ruota Elastech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 300 mm e da una larghezza del battistrada di 55 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, garantendo prestazioni ottimali su diverse superfici senza lasciare tracce. L'hub ha una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 25 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1200 kg, mentre il carico dinamico varia in base alla velocità: 480 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, applicazioni OEM automobilistiche, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 250 mm e da un corpo in alluminio che garantisce leggerezza e resistenza strutturale. Il battistrada, realizzato in poliuretano colato con larghezza di 50 mm, assicura eccellente aderenza e durabilità su diverse superfici, mentre l'hub ha una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 25 mm per un'installazione standardizzata. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono rotazione fluida e affidabile. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta una capacità di carico statico di 1600 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 800 kg a 4 km/h oppure 640 kg a 6 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali critiche.
Ruota 125 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio per garantire leggerezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro di asse con diametro di 20 mm, con una lunghezza del mozzo di 60 mm. La capacità di carico statico raggiunge 800 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 320 kg a 6 km/h e 400 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per molteplici settori, inclusi industria aerospaziale, sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, tecnologia antincendio, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali e attrezzature per il trasporto.
Ruota 80 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 25 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, garantendo durabilità e aderenza eccellente, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro per una robustezza strutturale superiore. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione RS/2RS che assicura rotazione fluida e affidabilità nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 12 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 25 mm, permettendo un'installazione versatile su diverse configurazioni di carrelli. La capacità di carico statico raggiunge 320 kg, mentre la capacità dinamica varia da 130 kg a 6 km/h fino a 160 kg a 4 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali esigenti.
Ruota 100 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo è costruito in alluminio per garantire leggerezza e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro assiale di 20 mm con una lunghezza del mozzo di 40 mm. Offre una capacità di carico statico di 600 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali.
Ruota 160 mm
La Ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da un corpo in alluminio leggero ma resistente. La ruota è dotata di un battistrada in poliuretano colato con larghezza di 50 mm, che garantisce eccellente aderenza e durabilità su diverse superfici. L'hub presenta una lunghezza di 54 mm, mentre l'asse è equipaggiato con un foro di diametro 20 mm con cava per chiavetta, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. La capacità di carico statico raggiunge 1920 kg, mentre la capacità dinamica è di 960 kg a 4 km/h oppure 800 kg a 6 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali quali la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali e le attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La Ruota Ultratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da un battistrada in Poliuretano Ultratech, Colato, con larghezza di 50 mm. Il corpo è realizzato in Alluminio, garantendo leggerezza e durabilità, mentre l'hub presenta una lunghezza di 60 mm e un foro di asse con diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con Cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un funzionamento fluido e affidabile. Dal punto di vista delle prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1600 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per Industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, Sistemi AMR, Sistemi navetta automatizzati, Produttori automobilistici OEM, Produttori di ceramica e vetro, Carrelli elevatori e aziende di riparazione, Carrelli di produzione e da piattaforma, nonché Sistemi AGV pesanti.
Ruota 200 mm
La Ruota Ultratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da un battistrada in Poliuretano Ultratech, Colato, con larghezza di 50 mm. Il corpo è realizzato in Alluminio, garantendo leggerezza e durabilità, mentre il mozzo ha una lunghezza di 60 mm e un foro di asse con diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con Cuscinetti a sfere di precisione per assicurare scorrimento fluido e affidabilità nel tempo. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico di 1600 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per Industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, Sistemi AMR, Sistemi navetta automatizzati, Produttori automobilistici OEM, Produttori di ceramica e vetro, Carrelli elevatori, Carrelli di produzione e da piattaforma, nonché Sistemi AGV pesanti.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 250 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in ghisa, mentre il battistrada è in poliuretano colato, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro di asse con diametro di 25 mm e una lunghezza del mozzo di 60 mm. La capacità di carico statico raggiunge 2880 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h. Questa ruota è idonea per numerose applicazioni, tra cui industria aerospaziale, sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, tecnologia antincendio, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e attrezzature per il trasporto.
Ruota 82 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 82 mm e da una banda di rotolamento in poliuretano colato con larghezza di 90 mm. Il corpo è realizzato in acciaio e ferro, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 90 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su diverse configurazioni di carrelli. La capacità di carico statico raggiunge 1500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 750 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è idonea per molteplici settori, tra cui l'industria aerospaziale, i sistemi AMR, le attrezzature aeroportuali, i sistemi navetta automatizzati, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, la costruzione di container, la tecnologia antincendio, i carrelli elevatori, i sistemi AGV pesanti, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali e le attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza di battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide elettricamente conduttivo, garantendo proprietà antistatiche e dissipative, mentre il battistrada è composto da gomma elastica antitraccia, antistatica e vulcanizzata, che assicura prestazioni durature e affidabili. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione fluida e efficiente. Presenta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è costruita con corpo in poliammide pesante e battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 245 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1200 kg a 4 km/h e 1000 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 2000 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1600 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e vetraria, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole 160 mm
La ruota girevole Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un diametro di 160 mm con corpo in poliammide pesante e battistrada identico al nucleo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del sistema è di 205 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1020 kg a 4 km/h e 850 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 1700 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e vetraria, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Kappa load è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi e per un controllo preciso della movimentazione. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare e garantisce un collegamento stabile alla struttura del mezzo o del carrello. L'alloggiamento è realizzato in ghisa, o in ferro forgiato, pesante, e integra un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda che assicura una rotazione fluida e affidabile del perno girevole. La ruota ha un diametro di 160 mm, è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, presenta un battistrada identico al nucleo e un corpo in poliammide, pesante. L'altezza complessiva del prodotto è di 205 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 1700 kg, mentre il carico dinamico è di 850 kg a una velocità di 6 km/h e di 1020 kg a una velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i sistemi AMR, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, i carrelli di produzione e da piattaforma e i sistemi AGV pesanti.
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
La Kappa load è una ruota girevole con blocco direzionale per carichi gravosi. L'attacco è una piastra rettangolare che garantisce il fissaggio stabile al telaio. L'alloggiamento, realizzato in ghisa o in ferro forgiato di peso elevato, integra un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda. La ruota, con diametro di 200 mm, monta cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo è in poliammide pesante. L'altezza complessiva è di 245 mm. La capacità di carico statica è di 2000 kg, quella dinamica è di 1000 kg a 6 km/h e di 1200 kg a 4 km/h. Applicazioni: industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, sistemi AGV pesanti.
Ruota girevole con freno totale 300 mm
La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 300 mm che assicura stabilità e durata nel tempo. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 355 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 2400 kg a 4 km/h e 2000 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 4000 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per sistemi AGV pesanti.
Ruota girevole 250 mm
Kappa load è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e precisione durante le operazioni di rotazione. La ruota presenta un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano un funzionamento fluido e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa, combinando resistenza meccanica e durabilità nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 2400 kg, mentre le capacità dinamiche variano a seconda della velocità operativa: 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h. Kappa load è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Kappa load è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi e movimentazione di precisione. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del veicolo o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in ghisa, o in ferro forgiato, pesante, e integra un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, che garantisce la rotazione fluida e robusta del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione; il corpo è in poliammide, pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, assicurando uniformità di materiale e resistenza all'usura. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 245 mm. La portata statica massima è di 2000 kg. In condizioni dinamiche, il carico supportato è compreso tra 1000 kg e 1200 kg, con velocità rispettivamente di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è indicato per applicazioni nell'industria aerospaziale e nelle attrezzature aeroportuali, nei sistemi AMR, presso i produttori automobilistici OEM, nei produttori di ceramica e vetro, nei carrelli di produzione e da piattaforma e nei sistemi AGV pesanti.