Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Kappa load è una ruota girevole con freno totale dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa, o ferro forgiato, pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide, pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 170 mm. La capacità di carico dinamico è di 840 kg a 4 km/h e 700 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1400 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, e sistemi AGV pesanti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
9652TOP125P63 CL67
EAN
4031582348781
Номер на материал S4
990838867
Attributi principali
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
116 mm
Товароносимост при 4 км/ч
840 kg
Товароносимост при 6 км/ч
700 kg
Статичен Товароносимост
1400 kg
Обща височина
170 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
4,2 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Alloggiamento
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Въртящ се лагер
Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
225 mm
Изместване
48 mm
Радиус на завъртане
112,5 mm
Ruota
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poliammide, pesante
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Bianco naturale
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø125

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso complessivo di 0,54 kg, garantendo un equilibrio ottimale tra robustezza strutturale e maneggevolezza durante le operazioni di installazione e manutenzione.

Ruota 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide pesante con battistrada dello stesso materiale del nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 150 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.

150 mm
Uso gravoso
150 mm
Uso gravoso
Salta la galleria prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Kappa load
9650TOP125P63 CL67

La ruota girevole Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è costruita con corpo in poliammide pesante e battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 170 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 840 kg a 4 km/h e 700 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1400 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

125 mm
170 mm
Uso gravoso
125 mm
170 mm
Uso gravoso