- Accueil
-
Roulettes & Roues
Roulettes & Roues
Nos gammes
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Cet élément présente une hauteur totale de 36 mm et intègre un boulon de diamètre 18 mm pour assurer une fixation sécurisée. Les performances de charge comprennent une capacité dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité statique de 80 kg, garantissant une utilisation fiable dans diverses conditions d'exploitation.
Accessoire
L'Accessoire pour roulette présente un poids optimisé de 0,01 kg, offrant une solution légère et efficace pour compléter les systèmes de roulettes industrielles. Cette pièce technique, conçue pour s'intégrer parfaitement aux mécanismes de roulement existants, garantit une installation simplifiée tout en maintenant les performances mécaniques requises pour les applications professionnelles et industrielles.
Accessoire
L'Accessoire pour roulette présente un poids optimisé de 0,01 kg, offrant une solution légère et efficace pour compléter les systèmes de roulettes industrielles. Cette pièce complémentaire, conçue avec précision, garantit une intégration parfaite tout en maintenant un impact minimal sur la charge totale du système de mobilité, permettant ainsi une utilisation polyvalente dans diverses applications techniques.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord à diamètre variable, permettant un ajustement précis entre 21,5 mm et 24 mm de diamètre pour s'adapter à différentes tailles de tiges ou de supports. Avec un poids de 0,12 kg, cette pièce compacte offre une solution technique fiable pour l'assemblage et la fixation de roulettes industrielles ou d'équipements mobiles.
Accessoire
L'accessoire pour roulette Puretech constitue un composant technique spécialisé conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulettes industrielles. Cet accessoire présente un poids de 0,25 kg, offrant ainsi un équilibre optimal entre robustesse structurelle et facilité de manipulation lors de l'installation et de la maintenance des équipements mobiles.
Accessoire
L'accessoire pour roulette Puretech constitue un composant technique spécialisé conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulettes industrielles. Cet accessoire présente un poids de 0,27 kg, offrant ainsi un équilibre optimal entre robustesse structurelle et facilité de manipulation lors de l'installation et de la maintenance des équipements mobiles.
Accessoire
L'E-Drive flex est un accessoire spécialement conçu pour l'électromobilité, intégrant des roulettes pour faciliter la manipulation et le déplacement. Ce système offre une solution pratique pour les applications nécessitant une mobilité flexible, permettant un positionnement précis et un transport aisé des équipements électriques. Sa conception robuste assure une stabilité optimale lors des déplacements tout en maintenant les performances requises pour les systèmes d'entraînement électrique modernes.
Accessoire
L'E-Drive flex est un accessoire spécialement conçu pour l'électromobilité, équipé de roulettes pour faciliter la manipulation et le déplacement. Ce système offre une solution pratique et ergonomique pour les applications nécessitant une mobilité flexible dans les environnements industriels et techniques. Grâce à ses roulettes intégrées, cet accessoire permet un positionnement précis et un transport aisé, optimisant ainsi l'efficacité opérationnelle tout en réduisant les contraintes physiques lors des interventions de maintenance ou de reconfiguration des installations électriques mobiles.
Unité d’entraînement 125 mm
L'E-Drive ultimate est une unité d'entraînement électrique équipée d'une roue de 125 mm de diamètre avec corps en polyamide et bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur platine rectangulaire. Cette solution d'électromobilité sur roulettes convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les chariots d'anesthésie et de médicaments, les équipements médicaux comme les arceaux en C, scanners CT et IRM, ainsi que les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche.
Accessoire
L'E-Drive est un accessoire électrique spécialement conçu pour les applications d'électromobilité équipé de roulettes pour faciliter la mobilité et le positionnement. Ce système de propulsion électrique offre une solution technique avancée pour les véhicules électriques nécessitant une manœuvrabilité optimale. Les roulettes intégrées permettent un déplacement fluide et précis, particulièrement adapté aux environnements industriels et aux applications de transport électrique où la flexibilité de mouvement est essentielle pour les opérations techniques.
Accessoire
L'E-Drive est un accessoire électrique spécialement conçu pour les applications d'électromobilité équipé de roulettes pour faciliter la mobilité et le positionnement. Ce système de propulsion électrique offre une solution technique avancée pour les véhicules électriques nécessitant une manœuvrabilité optimale. Les roulettes intégrées permettent un déplacement fluide et précis, particulièrement adapté aux environnements industriels et aux applications de transport électrique où la mobilité contrôlée est essentielle pour les opérations techniques.
Accessoire
L'E-Drive optima est un accessoire spécialement conçu pour l'électromobilité, intégrant des roulettes pour faciliter la manipulation et le déplacement. Ce système optimisé offre une solution pratique pour les applications nécessitant une mobilité accrue, permettant un positionnement précis et un transport aisé des équipements électriques. Sa conception robuste assure une stabilité optimale lors des déplacements tout en maintenant les performances requises pour les systèmes d'électromobilité modernes.
Accessoire
L'E-Drive optima est un accessoire spécialement conçu pour l'électromobilité, intégrant des roulettes pour faciliter la manipulation et le déplacement. Ce système optimisé offre une solution pratique pour les applications nécessitant une mobilité accrue, permettant un positionnement précis et un transport aisé des équipements électriques. Sa conception robuste assure une stabilité optimale lors des déplacements tout en maintenant les performances requises pour les systèmes d'électromobilité modernes.
Accessoire
L'E-Drive optima est un accessoire spécialement conçu pour l'électromobilité, intégrant des roulettes pour faciliter la manipulation et le déplacement. Ce système offre une solution technique optimisée pour les applications nécessitant une mobilité contrôlée et une manœuvrabilité précise. Les roulettes permettent un positionnement aisé et un transport efficace, réduisant les contraintes mécaniques lors des opérations de maintenance ou de repositionnement. Cette configuration garantit une intégration harmonieuse dans les systèmes électriques mobiles existants.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 75 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1400 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 90 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1600 kg et des capacités de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée aux charges lourdes.
Roue 250 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 75 mm, montée sur un corps en fonte robuste. Cette roue est spécialement conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les équipements médicaux comme les arceaux en C et scanners CT, IRM, rayons X, ainsi que les systèmes de navettes automatisées et la construction de machines.
Roue 230 mm
La roue Novatech est un corps de roulette en fonte équipé d'une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 82 mm et d'un diamètre de 230 mm. Cette roue est spécialement conçue pour des applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les équipements médicaux tels que les arceaux en C, scanners CT, IRM et rayons X, ainsi que la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 250 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en fonte robuste. Cette roue est spécialement conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les équipements médicaux comme les arceaux en C et scanners CT, IRM, rayons X, ainsi que les systèmes de navettes automatisées et la construction de machines.
Roue 75 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 50 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1000 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 75 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 60 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1100 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 75 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 80 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1400 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 78 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 78 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 78 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et des capacités de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 840 kg à 6 km/h, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 80 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 62 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1200 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.