- Accueil
-
Roulettes & Roues
Roulettes & Roues
Nos gammes
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Cet élément présente une hauteur totale de 36 mm et intègre un boulon de diamètre 16 mm pour assurer une fixation sécurisée. Les performances de charge comprennent une capacité dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité statique de 80 kg, garantissant une utilisation fiable dans diverses conditions d'exploitation industrielle.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Cet élément présente une hauteur totale de 36 mm et intègre un boulon de diamètre 17 mm pour assurer une fixation sécurisée. Les performances de charge comprennent une capacité dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité statique de 80 kg, garantissant une utilisation fiable dans diverses conditions d'exploitation industrielle.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet accessoire présente un diamètre de boulon de 19 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet accessoire présente un diamètre de boulon de 22 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale est de 80 kg, garantissant une performance fiable.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet accessoire présente un diamètre de boulon de 23 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 16 mm, cet accessoire offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, garantissant une performance fiable dans diverses conditions d'utilisation industrielle.
Accessoire
Le Socket est un accessoire conçu pour roulettes, équipé d'un manchon synthétique, carré assurant une fixation optimale. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément compact intègre un boulon de diamètre 17 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément de fixation intègre un boulon de diamètre 21 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément de fixation intègre un boulon de diamètre 22 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Accessoire
Le Socket est un accessoire conçu pour roulettes, équipé d'un manchon synthétique, carré assurant une fixation optimale. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément compact intègre un boulon de diamètre 23 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 80 kg, garantissant des performances fiables.
Accessoire
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste et durable adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,05 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.
Accessoire
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les composants. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 22 mm, garantissant une fixation robuste adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,02 kg, cette pièce compacte offre une solution légère.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément présente un diamètre de boulon de 26 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable dans diverses applications techniques.
Accessoire
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet accessoire technique présente un diamètre de boulon de 22 mm, garantissant une fixation robuste et une transmission efficace des charges mécaniques lors des applications industrielles.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel destiné à compléter et optimiser les performances des systèmes de roulage industriels. Conçu pour s'adapter parfaitement aux roulettes existantes, cet accessoire améliore la fonctionnalité globale du système de mobilité en apportant des caractéristiques techniques spécialisées qui répondent aux exigences d'applications industrielles variées.
Accessoire
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet accessoire technique présente un poids de 0,04 kg, garantissant une charge minimale sur l'ensemble tout en maintenant une robustesse structurelle adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Accessoire
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les composants. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,04 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 24 mm à 27 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable grâce à son mécanisme d'expansion qui garantit un serrage uniforme sur toute la plage de diamètres supportés.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 27 à 30 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable, permettant une installation précise sur les structures existantes tout en maintenant les performances mécaniques requises.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte de 24 mm à 27 mm, permettant une installation flexible sur différents types de supports. Avec un poids de 0,13 kg, ce composant léger offre une solution pratique pour l'assemblage et la fixation de roulettes industrielles tout en maintenant une compatibilité optimale avec les standards dimensionnels courants.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 27 à 30 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable grâce à son mécanisme d'expansion qui garantit un serrage uniforme sur toute la circonférence du tube support.
Accessoire
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les composants. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 18 mm, garantissant une fixation robuste adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,01 kg, cette pièce compacte offre une solution légère sans compromettre la résistance mécanique requise pour un fonctionnement optimal.
Accessoire
Le Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur rond qui assure une connexion fiable et durable. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 18 mm, garantissant une compatibilité précise avec les systèmes de fixation standard. Avec un poids de seulement 0,01 kg, ce composant léger facilite l'installation tout en maintenant une résistance mécanique optimale pour les applications industrielles exigeantes.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,01 kg, cette pièce légère offre une solution pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration efficace dans diverses applications techniques nécessitant des composants de roulage fiables et durables.