Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Основни атрибути
| Име на продукта | Alpha central |
|---|---|
| Приложения | Логистика на дребно, Оборудване за машини и сервизи |
| Вид на продукта | Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 250 KG |
| Товароносимост при 6 км/ч | 200 KG |
| Статичен Товароносимост | 500 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 200 mm |
| Обща ширина | 99 mm |
| Общо тегло | 2.66 KG |
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
| Радиус на завъртане | 143.5 mm |
| Интерференция при завъртане | 287 mm |
| Диаметър на купол | 96 mm |
Колело
| Материал на тялото | Полиамид |
|---|---|
| Материал на реазбата | Еластична гума, без маркировка, вулканизирана |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Диаметър на колелото | 160 mm |
| Ширина на Резба | 46 mm |
| ширина на колелото | 46 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 63 Бръснач А |
Прилягане
| Тип на прилягане | Пластина с централно заключване |
|---|---|
| Дължина на плаката | 176 mm |
| Ширина на плаката | 112 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 77.5 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 13 mm |