Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
핵심 속성
| 애플리케이션 | 기계 및 작업장 장비, 소매 물류 |
|---|---|
| 제품명 | Alpha central |
| 제품 유형 | 중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 250 KG |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 200 KG |
| 적재 용량 고정 | 500 KG |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 총높이 | 200 mm |
| 전체 너비 | 99 mm |
| 전체 체중 | 2.66 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
하우징
| 재료 | 강판, 무거움 |
|---|---|
| fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상 | 파란색 부동태화 |
| 오프셋 | 55 mm |
| 회전 반경 | 143.5 mm |
| 회전 간섭 | 287 mm |
| 돔 직경 | 96 mm |
휠
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 탄성 타이어, 비표시, 가황 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 트레드 | 부드러운 트레드 |
| 휠 색상 | 실버 그레이(RAL7001) |
| 휠 직경 | 160 mm |
| 트레드 폭 | 46 mm |
| 휠 너비 | 46 mm |
| 트레드의 경도(A) | 63 육상 A |
피팅
| 피팅 유형 | 중앙 잠금 장치 장착 플레이트 |
|---|---|
| 플레이트 길이 | 176 mm |
| 플레이트 너비 | 112 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 77.5 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 105 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 13 mm |