Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Maloobchodní Logistika, Stroje a dílenské vybavení |
|---|---|
| Název produktu | Alpha central |
| Typ produktu | Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda |
| Nosnost 4 km/h | 250 KG |
| Nosnost 6 km/h | 200 KG |
| Statický Nosnost | 500 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 200 mm |
| Celková šířka | 99 mm |
| Celková hmotnost | 2,66 KG |
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
| Poloměr otáčení | 143,5 mm |
| otočné rušení | 287 mm |
| Průměr otočné kamery | 96 mm |
Kolo
| Materiál těla | Polyamid |
|---|---|
| materiál běhounu | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 160 mm |
| Šířka běhoun | 46 mm |
| Šířka kolo | 46 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 63 Obuv A |
Montáž
| Typ montáže | Dlaha s centrálním zajištěním |
|---|---|
| Délka dlahy | 176 mm |
| Šířka desky | 112 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 77,5 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 13 mm |