Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Alpha central |
|---|---|
| Zastosowania | Logistyka detaliczna, Sprzęt maszynowy i warsztatowy |
| Typ produktu | Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna |
| nośność przy 4 km/h | 250 KG |
| nośność przy 6 km/h | 200 KG |
| Statyczna nośność | 500 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| wysokość całkowita | 200 mm |
| Szerokość całkowita | 99 mm |
| Waga całkowita | 2,66 KG |
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
| Promień obrotowy | 143,5 mm |
| zasięg działania koła | 287 mm |
| Średnica kopuły | 96 mm |
Koło
| Materiał ciała | Poliamid |
|---|---|
| materiał bieżni | Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor koło | Srebrnoszary (RAL7001) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 160 mm |
| Szerokość bieżnia | 46 mm |
| Szerokość koło | 46 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 63 Shore A |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka z centralnym blokowaniem |
|---|---|
| Długość płytki | 176 mm |
| Szerokość płytki | 112 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 77,5 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
| Średnica otworu płytki | 13 mm |