Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Automotive, Machinery & Workshop Equipment, Retail Logistics |
---|---|
Nombre del producto | Alpha central |
Tipo de producto | Swivel castor with central, total lock |
La capacidad de carga a 4 km/h | 250 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 200 KG |
La capacidad de carga es estática | 500 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 200 mm |
Ancho total | 99 mm |
Peso total | 2.66 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Steel sheet, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Color | Blue passivated |
desplazamiento | 55 mm |
Radio giratorio | 143.5 mm |
interferencia de giro | 287 mm |
Diámetro del domo | 96 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide |
---|---|
material de la banda de rodadura | Elastic tire, non-marking, vulcanized |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Gris plateado (RAL7001) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 160 mm |
Ancho de banda de rodadura | 46 mm |
Anchura del aro | 46 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 63 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Plate with central locking |
---|---|
Longitud de la placa | 176 mm |
Ancho de la placa | 112 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 77.5 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 13 mm |