Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Mazumtirdzniecības loģistika |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Alpha central |
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu |
| Kravnesība pie 4 km/h | 250 KG |
| Kravnesība pie 6 km/h | 200 KG |
| Statiskā kravnesība | 500 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 200 mm |
| Kopējais platums | 99 mm |
| Kopējais svars | 2,66 KG |
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
| Ofsets | 55 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 143,5 mm |
| Grozāms savienojums | 287 mm |
| Kupola diametrs | 96 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
|---|---|
| Protektora materiāls | Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Riteņa diametrs | 160 mm |
| Protektora platums | 46 mm |
| Riteņa platums | 46 mm |
| Protektora cietība (A) | 63 Krasts A |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Plāksne ar centrālo fiksāciju |
|---|---|
| Plāksnes garums | 176 mm |
| Plāksnes platums | 112 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 77,5 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 13 mm |