Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Máquinas e equipamento para oficinas, Retalho e Logística |
|---|---|
| Nome do produto | Alpha central |
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão central e total |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 250 KG |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 200 KG |
| Capacidade de carga estática | 500 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
| altura total | 200 mm |
| Largura geral | 99 mm |
| Peso global | 2,66 KG |
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
| Raio giratório | 143,5 mm |
| interferência giratória | 287 mm |
| Diâmetro do dome | 96 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Poliamida |
|---|---|
| Material do piso da roda | Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 160 mm |
| Largura do piso | 46 mm |
| Largura da roda | 46 mm |
| Dureza do piso (A) | 63 Shore A |
Encaixe
| Tipo de fixação | Placa com travão central |
|---|---|
| Comprimento da placa | 176 mm |
| Largura da placa | 112 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 77,5 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 13 mm |