Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

Integral plus

Еволуција проверених точкића за болничке и неговатељске кревете.

Интегрални плус

Točkić koji čini svaki pokret ergonomskim i lakim

Еволуција проверених точкића за болничке и неговатељске кревете.

Više komfora, manje napora – zahvaljujući optimizovanom sistemu centralnog zaključavanja
Sa novim Integral plus modelom, TENTE predstavlja novu generaciju proverenog rešenja za bolnice i ustanove za negu. Točak kombinuje sve visokokvalitetne karakteristike serije Integral – sada unapređene lakim, glatkim i posebno tihim zaključavanjem. Iako nema vizuelnih razlika u odnosu na prethodnika, revidirani sistem centralnog zaključavanja obezbeđuje još glatkije prebacivanje i izuzetno prijatno iskustvo rukovanja. Veoma male sile aktiviranja omogućavaju udobnu upotrebu, dok tihi mehanizam doprinosi mirnom i prijatnom radnom okruženju.

Vaše prednosti

Preskoči galeriju slika
UDOBNOST I ERGONOMIJA

Izuzetno lako i tiho prebacivanje

DIGITALNA INTEGRACIJA

Kompatibilan sa WeAssist™ sistemom

EFIKASNOST TOKA RADA

Verzije sa točkićima sa centralnim zaključavanjem za efikasniji radni tok

БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРОЛА

Istovremeno zaključavanje više točkića pomoću jedne poluge

ФЛЕКСИБИЛНА МОБИЛНОСТ

До три положаја закључавања: усмерено закључавање, потпуно закључавање, пуна покретљивост

PREPOZNAT KVALITET

Награђивани дизајн

Preskoči galeriju slika

Брза инсталација, индивидуално прилагодљива

Integral plus се може лако и брзо монтирати, нудећи максималну флексибилност: Брза инсталација захваљујући паметним решењима стабла Доступне различите опције стабла и причвршћивања Подесиви углови прекидања (30° / 45°)

Убедљив дизајн

Награђивани дизајн производа из породице Integral комбинује функционалност, эргономију и естетику – уклапајући се складно у било коју болничку или неговатељску средину: Добитник Red Dot / Product Design Award награде Прилагодљиве опције боја (нпр. RAL 9002, 9006, 9011) Доследан изглед на свим медицинским уређајима

Tehnički podaci na prvi pogled

Integral plus takođe impresionira svojom preciznom konstrukcijom i izdržljivom izradom: Nosivost: do 150 kg Prečnici točkova: 125 i 150 mm Materijali: presovani čelik ili nerđajući čelik, plastično kućište Precizni kuglični ležajevi u okretnoj glavi i točku Verzije: potpuno zaključavanje, pravousmerno zaključavanje, centralno zaključavanje

Higijenski, bezbedno i sertifikovano

Da bi izdržao svakodnevne zahteve bolničkih okruženja, Integral plus nudi ključne karakteristike: Lako i brzo čišćenje Hemijski otporni materijali TÜV Süd-sertifikovana bezbednost U zavisnosti od verzije, trajno periv (u skladu sa AK-BWA)

Tih, ergonomski i udoban

Integralni točak sa točkićem dizajniran je da ispuni najviše ergonomske standarde, poboljšavajući svakodnevnu udobnost u zdravstvenim okruženjima: Glatko upravljanje za preciznu manevrisanje Tiho kotrljanje sa prigušenim vibracijama za mirniju atmosferu Nežno prebacivanje uz minimalnu silu aktiviranja

© 2024 Информације о ауторским правима
Da li već poznajete rolnu sa intuitivnim pogonom?

WeAssist sistem: Integral assist kao idealna dopuna.

Integral plus je savršeno uskađen sa Integral assist sistemom. U okviru WeAssist™ sistema, tri Integral plus točka rade zajedno sa jednim Integral assist uređajem kako bi obezbedili intuitivnu pomoć pri pokretanju bolničkih kreveta. Koordinisani sistem rasterećuje negovateljsko osoblje, poboljšava radni komfor i povećava efikasnost radnog procesa.

Iza razvoja WeAssist sistema stoje dva snažna partnera: LINAK® i TENTE – ujedinjeni zajedničkim ciljem: redefinisanje mobilnosti.

Saznajte više o WeAssist sistemu

Otkrijte veću mobilnost – od svetskog lidera na tržištu

Otkrijte veću mobilnost – od svetskog lidera na tržištu

Od 1923. godine, TENTE razvija inteligentna rešenja za mobilnost koja olakšavaju, čine bezbednijim i efikasnijim rad. Kao globalni lider na tržištu točkića za bolničke i negovateljske krevete, TENTE predstavlja sinonim za sertifikovani kvalitet, izdržljivost i održivost.

Razgovarajte sa nama o pravom TENTE rešenju za pokretljivost za vaše bolničke i negovateljske krevete!

Bilo da vam je potreban tehnički savet, individualna konfiguracija ili podrška u integraciji vaših sistema – TENTE tim je tu da pomogne. Jednostavno popunite kontakt formular i javićemo vam se uskoro.


захтев
Polja označena sa zvezdicama (*) su obavezna.