Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

Održiva mobilnost počinje sa točkićem

Levina care evo: Наш први рециклирани рицинус.
Održiva mobilnost počinje sa točkićem

Levina care evo

Održiva mobilnost počinje sa točkićem

Prva reciklirana točkica od TENTE-a: za budućnost sa manjim ugljenim otiskom i manje otpada – u dokazanom kvalitetu.

Održiva mobilnost u zdravstvu zahvaljujući recikliranim materijalima
Sa Levina care evo, TENTE predstavlja svoj prvi točak napravljen od recikliranog materijala – postavljajući novi standard za održivu mobilnost. Pojedinačne komponente sadrže do 85% recikliranog materijala, sa ukupnim sadržajem recikliranog materijala do 20%*. Ovo rezultira smanjenjem ugljenog otiska točka do 18%*. Rezultat: trajno, tiho i visoko performansno rešenje za održivu mobilnost u sektoru nege – bez kompromisa u dizajnu, kvalitetu ili bezbednosti.
85%
reciklirani poliamid u viljušci
50%
reciklirani polipropilen u telu točka i poklopcu
do 20%
reciklirani materijal u točkiću*
do 18%
smanjeni ugljični otisak*

Očuvanje resursa kroz dizajn

Vilica točka Levina care evo izrađena je od 85% recikliranog poliamida. Poklopac i telo točka sastoje se od 50% recikliranog polipropilena – jednakim delom iz potrošačkog i industrijskog otpada.

Zahvaljujući ciljanoj upotrebi recikliranih materijala, Levina care evo aktivno doprinosi održivoj pokretljivosti i smanjuje ugljeni otisak do 18%*.

Uprkos upotrebi održivih materijala, točak je vizuelno i tehnički identičan standardnoj verziji. Predstavlja dokazani TENTE kvalitet i pruža održivo rešenje za krevete u staračkim domovima, medicinske stolice i ležaljke.

Tanja Klugmann, globalna direktorka za upravljanje proizvodima

Tanja Klugmann, globalna direktorka za upravljanje proizvodima

Sa Levina care evo, dokazujemo da održivost i kvalitet nisu protivrečni. Kreiramo rešenja koja ispunjavaju najviše standarde – istovremeno poboljšavajući naš ugljeni otisak.

Tanja Klugmann, globalna direktorka za upravljanje proizvodima

Svestrani točkić za primenu u nezi: proverena tehnologija – proizvedeno održivo

Levina care evo je održiva verzija proverenog modela Levina care. Nudi isti visok nivo kvaliteta – u tehnologiji, ergonomiji i dizajnu. Uprkos recikliranom sadržaju, točkić ne pokazuje nikakvu vizuelnu ili funkcionalnu razliku u odnosu na standardnu verziju. Napravljen od recikliranih materijala, Levina care evo predstavlja održivu pokretljivost u svakodnevnoj upotrebi u nezi – ergonomski, tih i lak za manevriranje. Idealan za krevete u staračkim domovima, fotelje za opuštanje i druge medicinske primene.

  • Centralni sistem zaključavanja: patentiran, zaključava sve točkiće tiho i lako jednim pokretom stopala
  • Okretni točkić: sa centralnim potpunim ili usmerenim zaključavanjem
  • Precizni kuglični ležajevi: za optimalnu pokretljivost i precizno upravljanje
  • Nosivost: 100 kg
  • Temperaturni opseg: −10 °C / +40 °C
  • Prečnik točka: 100 mm / 125 mm
  • Širina točkića: 59 mm, širina točka: 32 mm



 Preuzmite informacije o proizvodu (PDF)

Kontaktirajte naše stručnjake da saznate više o Levina care evo!

Želite li da saznate više o Levina care evo i održivoj mobilnosti u zdravstvu? Naši TENTE stručnjaci rado će vam pomoći savetom – jednostavno nas kontaktirajte putem formulara ispod.

захтев
Polja označena sa zvezdicama (*) su obavezna.