Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

Fleksibilna zaštita stopala

Naša inovativna, fleksibilna rešenja za zaštitu stopala nude značajno veću bezbednost od konvencionalnih krutih sistema, jednostavna su

Novi standard u bezbednosti na radnom mestu

Veća bezbednost kroz fleksibilnu zaštitu stopala – bez kompromisa

Zašto fleksibilna zaštita stopala?

Sa TENTE sistemom zaštite stopala možete sprečiti nesreće na radnom mestu i obezbediti maksimalnu bezbednost na radu. Posebna karakteristika: Fleksibilne gumene zaštite mogu se koristiti čak i na neravnim podovima i rampama, omogućavajući nesmetani transport bez prekida.

Bezbednost u kombinaciji sa fleksibilnošću

  • Sprečava povrede od pritiska: Fleksibilne gumene zaštite se sabijaju ka unutra prema točku kada dođu u kontakt sa stopalom, pružajući pouzdanu zaštitu od povreda.
  • Savladava neravne površine: Savršeno za industrijska okruženja – nema zapinjanja ili blokiranja na žlebovima, rampama ili ivicama. Čak ni podignuti šahtovski poklopci ili prepreke za saplitanje kod teretnih liftova više nisu problem. Pogodno za prelaženje rampi i barijera sa nagibom do 15°.
  • Svestrana zaštita: Zaštita stopala pruža ne samo frontalnu već i bočnu zaštitu, takođe oko osovine točka. Bočno postavljena, kruta čelična vodilica osigurava da se stopalo bezbedno vodi pored točka. Čak ni osovine točkova više ne predstavljaju rizik od povređivanja.
  • Smanjeni zastoji i prateći troškovi: Povrede stopala izazvane točkovima su među najčešćim nesrećama na radnom mestu. Naše fleksibilne zaštite stopala značajno smanjuju ovaj rizik – a time i vaše zastoje i povezane troškove.

Prilagođeno vašoj primeni

Iskoristite prednosti prethodno montiranog štitnika za stopala na vašim novim točkovima za teška opterećenja ili nadogradite postojeće TENTE točkove na licu mesta – bez složenih izmena.

  • Za naše serije za teška opterećenja: Delta, Zeta & Kappa
  • Brza i jednostavna nadogradnja: Prilagođena vilica omogućava laku ugradnju od strane korisnika – nije potrebno poravnavanje niti nova rupa na točku.
  • Takođe dostupno prethodno montirano: Nije potrebna dodatna montaža ili podešavanje.
  • Za točkove do ⌀ 250 mm – veće dimenzije dostupne na zahtev.

Tehnički podaci

Širina: 151 mm

Razmak od poda: 19 mm – održava bezbedno rastojanje od poda

Materijal: Fleksibilna guma, Shore A 75

Otpornost na temperaturu: −20 °C do +60 °C

Delta

Delta је један од наших најпопуларнијих тешких точкова који се претежно користи за обезбеђивање лаке маневрисања у индустријским окружењима. Наша Delta производна линија нуди носивост до 750 kg по точку, са пречницима точкова од 125 mm до 200 mm.

Кућиште наших Delta тешких точкова је израђено од тешког пресованог челика, поцинковано светлим цинком и плаво пасивирано. Ова производна линија се нуди са две врсте кућишта, као једноточкаши и двоточкаши. Delta обртни точкови не захтевају одржавање и опремљени су заптивеним прецизним кугличним лежајем.

Delta поседује издржљиве точкове са изузетно ниским својствима хабања и трошења. Доступне су верзије са меким точковима, које помажу у стварању тихог радног окружења. Користе се искључиво неопасни материјали у складу са RoHS и REACH прописима.

Сазнајте више о Delta производима у нашој брошури производа.

Zeta

Naš nosivi točak Zeta nudi nosivost do 800 kg po točku, sa prečnicima točkova od 125 mm do 250 mm.

Kućište Zeta točka izrađeno je od ojačanog ekstra teškog presovanog čelika, dostupno kao fiksni točkovi, okretni točkovi sa potpunim blokiranjem i samopodešavajući točkovi. Naša Zeta familija proizvoda takođe je dostupna kao Zeta inox, sa kućištem od nerđajućeg čelika, čime se obezbeđuje trajna mogućnost pranja i otpornost na koroziju.

Zeta garantuje lako upravljanje pomoću dva kaljenih aksijalno-radijalna ležaja u okretnoj glavi koji su podmazani dugotrajnom mašću i opremljeni podmazivačem za lako održavanje. Okretni ležaj ima prašinski prsten za kontinuirani, nesmetani pokret. Naš nosivi točak Zeta može biti opremljen različitim vrstama točkova: ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara i smanjenja buke, točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za olakšavanje opterećenja korisnika, kao i točkovi sa smanjenim habanjem za minimalni napor pri čišćenju.

Možete pročitati više o našem Zeta točku u namenskoj brošuri o proizvodu.

Kappa

Naš robusni točak Kappa je projektovan za maksimalnu izdržljivost i teške uslove rada. Nudi nosivost do 1.200 kg po točku u standardnoj verziji i do 3.000 kg u Kappa verziji za velika opterećenja. Familija proizvoda obuhvata prečnike točkova od 80 mm do 300 mm.

Kućište Kappa točkova je izrađeno od čvrste zavarene čelične konstrukcije sa galvanizovanim površinama za najveću nosivost i maksimalnu zaštitu od korozije. Dostupno je u različitim verzijama: kao fiksni točak, okretni točak, okretni točak sa totalnom blokadom ili sa blokadom pravca. Za posebno visoke zahteve dostupna je Kappa verzija za velika opterećenja sa ojačanim kućištem i cink-gvožđe premazom.

Okretni ležajevi su opremljeni aksijalnim kuglastim ležajevima i koničnim valjkastim ležajevima, podmazanim dugotrajnom mašću i opremljenim mazalicama za lako održavanje. Prašinski prsten obezbeđuje nesmetan rad.

Više informacija o našem Kappa možete pročitati u posebnoj brošuri proizvoda.

Pitajte nas!

Popunite kontakt formular ispod kako biste kontaktirali naše stručnjake. Naš tim će vam rado pomoći da pronađete savršeno rešenje za mobilnost prema vašim individualnim potrebama. Zatražite stručno savetovanje odmah!

захтев
Polja označena sa zvezdicama (*) su obavezna.