コア属性
| アプリケーション | 小売物流, 機械およびワークショップ機器 |
|---|---|
| 製品名 | Alpha central |
| 製品タイプ | センターロック、トータルロック付き自在キャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 250 KG |
| 6km/hの耐荷重 | 200 KG |
| 静荷重 | 500 KG |
| 温度範囲(最小) | -20 °C |
| 温度範囲(最大) | 80 °C |
| 取付高 | 200 mm |
| 全幅 | 99 mm |
| 総重量 | 2.66 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | スチール、重量系 |
|---|---|
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 55 mm |
| 旋回半径 | 143.5 mm |
| 旋回径 | 287 mm |
| ドーム径 | 96 mm |
車輪
| 本体材質 | ポリアミド |
|---|---|
| トレッド材質 | 弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪色 | シルバーグレー(RAL7001) |
| 車輪径 | 160 mm |
| トレッド幅 | 46 mm |
| 車輪幅 | 46 mm |
| トレッドの硬度(A) | 63 ショアA |
フィッティング
| フィッティングタイプ | センターロック付きプレート |
|---|---|
| プレート長 | 176 mm |
| プレート幅 | 112 mm |
| プレート穴長(最大) | 77.5 mm |
| プレート穴幅(最大) | 105 mm |
| プレート穴径 | 13 mm |