Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Alpha central |
|---|---|
| Приложения | Логистика розничной торговли, Машины и оборудование СТО |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 250 KG |
| грузоподъемность при 6 км/ч | 200 KG |
| грузоподъемность, статическая | 500 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| общая высота | 200 mm |
| Общая ширина | 99 mm |
| Общий вес | 2,66 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Кронштейн
| Материал | Стальной лист, тяжелый |
|---|---|
| форма вилы | Широкая |
| повортный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| офсет (смещение) | 55 mm |
| Радиус поворота | 143,5 mm |
| поворотное соединение | 287 mm |
| Диаметр купола | 96 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Полиамид |
|---|---|
| материал протектора | Эластичные шины, без следов, вулканизированные |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 160 mm |
| Ширина протектор | 46 mm |
| Ширина колесо | 46 mm |
| Твердость протектор (A) | 63 Береговая А |
Фитинг
| Тип фитинга | Пластина с центральным замком |
|---|---|
| Длина пластины | 176 mm |
| Ширина пластины | 112 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 77,5 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 13 mm |