Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
核心属性
| 产品名称 | Alpha central |
|---|---|
| 应用 | 机械和车间设备, 零售物流 |
| 产品类型 | 带中控全锁的万向脚轮 |
| 载重为 4 km/h | 250 KG |
| 载重为 6 km/h | 200 KG |
| 载重静态 | 500 KG |
| 温度范围(最低) | -20 °C |
| 温度范围(最大) | 80 °C |
| 总高 | 200 mm |
| 总宽度 | 99 mm |
| 总重量 | 2.66 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
支架
| 材料 | 钢板,重型 |
|---|---|
| 支架形状 | 宽 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色: | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 55 mm |
| 旋转半径 | 143.5 mm |
| swivel interference | 287 mm |
| 圆顶直径 | 96 mm |
轮子
| 主体材料 | 聚酰胺 |
|---|---|
| 胎面材料 | 弹性轮胎,无痕,硫化 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 胎面 | 柔软胎面 |
| 轮子颜色 | 银灰色 (RAL7001) |
| 轮径 | 160 mm |
| 胎面宽度 | 46 mm |
| 轮宽 | 46 mm |
| 胎面硬度 (A) | 63 岸 A |
固定件
| 接头类型 | 带中央锁定的接骨板 |
|---|---|
| 板长度 | 176 mm |
| 板宽度 | 112 mm |
| 板孔长度(最大) | 77.5 mm |
| 板孔宽度(最大) | 105 mm |
| 板孔直径 | 13 mm |