Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Intralogistica, Macchinari e attrezzature per officina |
|---|---|
| Nome del prodotto | Alpha central |
| Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale centralizzato |
| Portata a 4 km/h | 250 KG |
| Portata a 6 km/h | 200 KG |
| Portata statica | 500 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 200 mm |
| Larghezza complessiva | 99 mm |
| Peso complessivo | 2,66 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
|---|---|
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 55 mm |
| Raggio di piroettamento | 143,5 mm |
| Ingombro di piroettamento | 287 mm |
| Diametro cuffia superiore | 96 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Poilammide |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Silver grey (RAL7001) |
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza battistrada | 46 mm |
| Larghezza ruota | 46 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 63 Shore A |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Piastra con freno centrale |
|---|---|
| Lunghezza della piastra | 176 mm |
| Larghezza della piastra | 112 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 77,5 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
| Diametro del foro della piastra | 13 mm |