Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Gép- és műhelyfelszerelés, Kiskereskedelmi logisztika |
|---|---|
| Termék neve | Alpha central |
| Termék típusa | Központifékes görgő, totálfékkel |
| teherbírás 4 km/h-nál | 250 KG |
| teherbírás 6 km/h-nál | 200 KG |
| Statikus teherbírás | 500 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| teljes magasság | 200 mm |
| Teljes szélesség | 99 mm |
| Összsúly | 2,66 KG |
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
| Forgatási sugár | 143,5 mm |
| körbeforgás | 287 mm |
| Kupola átmérője | 96 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
|---|---|
| futófelület anyaga | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
| Kerékátmérő | 160 mm |
| futófelület szélessége | 46 mm |
| kerék szélessége | 46 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 63 Shore A |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Talplemez központi reteszeléssel |
|---|---|
| Talplemez hossza | 176 mm |
| Talplemez szélessége | 112 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 77,5 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Lemezfurat átmérője | 13 mm |