Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Primære egenskaber
| Applikationer | Lager og logistik, Maskiner og værkstedsudstyr |
|---|---|
| Produktnavn | Alpha central |
| Produkttype | Drejelig Hjul med central- og Totalbremse |
| Belastning ved 4 km/t | 250 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 200 KG |
| Belastning Statisk | 500 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 200 mm |
| Samlet bredde | 99 mm |
| Samlet vægt | 2,66 KG |
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
| Udladning | 55 mm |
| Udfaldsradius | 143,5 mm |
| Udfaldsdiameter | 287 mm |
| Dome-diameter | 96 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Polyamid |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
| Hjuldiameter | 160 mm |
| Hjulbane bredde | 46 mm |
| Hjulbredde | 46 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 63 Shore A |
Montering
| Tilpasningstype | Plade med central låsning |
|---|---|
| Pladelængde | 176 mm |
| Pladebredde | 112 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 77,5 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
| Pladehullets diameter | 13 mm |