- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Material de la Banda de Rodadura
-
Ruedas de poliuretano
Ruedas de poliuretano
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de rodillos, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un rendimiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 161 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 4 km/h y 200 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y maniobrabilidad precisa.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y confiable. La rueda presenta un diámetro de 80 milímetros con un cuerpo de poliamida inyectada y una banda de rodadura de poliuretano inyectado, combinación que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad en entornos de uso intensivo. Con una altura total de 108 milímetros, esta rueda fija está equipada con un rodamiento de rodillos que asegura un desempeño óptimo bajo carga. La capacidad de carga estática alcanza 300 kilogramos, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 150 kilogramos a una velocidad de 4 kilómetros por hora, especificaciones que la hacen adecuada para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha es una solución de movilidad industrial diseñada para aplicaciones exigentes en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo. El montaje se realiza mediante una placa rectangular que proporciona una fijación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y controlado en todas las direcciones. La rueda presenta un diámetro de 80 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos que asegura durabilidad y precisión en el funcionamiento. El material de la banda de rodadura es poliuretano inyectado, mientras que el cuerpo está construido en poliamida, combinando resistencia y ligereza. La altura total del conjunto es de 108 mm, lo que permite una integración compacta en diferentes plataformas móviles. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 300 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h, proporcionando un rendimiento fiable para operaciones industriales continuas.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica es de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 800 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento duradero y suave. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un rendimiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática es de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 800 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento duradero y suave. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido y está equipada con rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, así como una capacidad de carga estática de 800 kg. Es ideal para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido y está equipada con rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1100 kg. Es ideal para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento duradero y suave. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido y está equipada con rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 250 mm
La rueda fija Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. Esta rueda se monta mediante una placa rectangular que proporciona una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero incluso en condiciones de operación intensiva. La rueda presenta un diámetro de 250 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un rendimiento óptimo. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que proporciona excelente adherencia y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en aluminio, lo que reduce el peso total del conjunto. La altura total del producto es de 290 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 1600 kg. Para cargas dinámicas, la capacidad es de 640 kg a una velocidad de 6 km/h o de 800 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que permite seleccionar la configuración más adecuada según los requisitos específicos de cada aplicación.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido y está equipada con rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1400 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 800 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un rendimiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 290 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Zeta está diseñada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa se fabrica en chapa de acero muy pesada, equipada con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza durabilidad y resistencia en entornos corrosivos. La rueda presenta un diámetro de 125 mm con un núcleo de aluminio y una banda de rodadura de poliuretano fundido, combinación que ofrece excelente resistencia al desgaste y tracción óptima. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda asegura un funcionamiento suave y confiable durante operaciones prolongadas. La altura total del conjunto alcanza 164 mm, permitiendo una integración versátil en diferentes configuraciones de equipos. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 800 kg, mientras que en condiciones dinámicas puede transportar 320 kg a una velocidad de 6 km/h o 400 kg a 4 km/h, adaptándose a distintos escenarios operativos. La rueda Zeta es especialmente indicada para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como en equipos de transporte, donde se requiere confiabilidad y rendimiento superior.
Ventajas de las ruedas de poliuretano
Las ruedas de poliuretano son conocidas por su durabilidad, alta capacidad de carga y rendimiento de rodadura suave, lo que las convierte en una opción confiable para una amplia gama de aplicaciones. La banda de rodadura de poliuretano proporciona una excelente resistencia al desgaste y una larga vida útil, incluso en condiciones de uso continuo o cargas elevadas. Estas ruedas se utilizan ampliamente en entornos industriales y logísticos, así como en aplicaciones comerciales y médicas, donde un rendimiento constante y una baja resistencia a la rodadura son esenciales.
Las ruedas de poliuretano TENTE ofrecen varias ventajas:
Gran capacidad de carga: las ruedas de poliuretano están diseñadas para transportar cargas pesadas de forma segura y eficiente. El robusto material de la banda de rodadura mantiene su forma bajo tensión, lo que garantiza un movimiento estable y fiable incluso con requisitos de peso exigentes.
Resistencia excepcional al desgaste: la banda de rodadura de poliuretano ofrece una excelente resistencia a la abrasión, los cortes y las roturas, lo que resulta en una larga vida útil incluso en funcionamiento continuo.
Baja resistencia a la rodadura: las ruedas de poliuretano ruedan suavemente y con un mínimo esfuerzo, lo que ayuda a reducir la tensión de los usuarios y reduce el consumo de energía. Esta función mejora la eficiencia de la gestión y la velocidad del flujo de trabajo.
Resistencia a aceites y productos químicos: las bandas de rodamiento de poliuretano son resistentes a muchos aceites, grasas y productos químicos suaves, lo que las convierte en una opción confiable en talleres, plantas industriales y entornos de producción donde la exposición es común.
Rendimiento versátil: disponibles en diferentes niveles de dureza y diseños, las ruedas de poliuretano se pueden adaptar a aplicaciones que requieren una rodadura silenciosa, protección del suelo o resistencia para trabajos pesados.
Tipos de ruedas de poliuretano
Las ruedas de poliuretano están disponibles en una amplia gama de diseños para cumplir con los diversos requisitos de las aplicaciones industriales, logísticas, comerciales y médicas. Cada tipo está desarrollado para ofrecer ventajas específicas, desde una alta capacidad de carga y resistencia al desgaste hasta una baja resistencia a la rodadura y una larga vida útil. A continuación se muestran algunos de los tipos más comunes de ruedas de poliuretano y sus principales beneficios:
Ruedas de poliuretano de alta resistencia
Diseñadas para ofrecer la máxima resistencia y durabilidad, las ruedas de poliuretano de alta resistencia soportan cargas muy altas y están diseñadas para soportar un funcionamiento continuo. Al utilizar nuestras ruedas de poliuretano Novatech o Ultratech, estas ruedas proporcionan una excelente resistencia a la abrasión y una larga vida útil, incluso en condiciones industriales. Las ruedas de poliuretano de alta resistencia son ideales para carritos de producción y plataformas, palés y plataformas rodantes y sistemas AGV pesados, donde la confiabilidad y el mantenimiento mínimo son cruciales. Nuestra rueda de poliuretano más resistente, la Omikron twin, puede soportar hasta 15 000 kg y más.
Ruedas de poliuretano duro
Las ruedas de poliuretano duro ofrecen una gran capacidad de carga, una baja resistencia a la rodadura y al giro y prácticamente ninguna abrasión; en otras palabras, propiedades ideales. Sin embargo, debido a su relativa dureza, el suelo está sujeto a un fuerte desgaste, ya que la carga se concentra en una superficie de contacto muy pequeña.
Ruedas elásticas de poliuretano
Las bandas de rodadura de poliuretano elástico combinan absorción de impactos, funcionamiento silencioso y protección del suelo, a la vez que mantienen una gran capacidad de carga. Nuestras ruedas TENTE Maxtech cuentan con poliuretano termoplástico de alta calidad con buenas propiedades de amortiguación y abrasión, diseños totalmente lavables y compatibilidad opcional con ESD, lo que las hace perfectas para carritos médicos y logística hospitalaria con AGV.
Campos de aplicación de las ruedas de poliuretano
Las ruedas de poliuretano son la opción preferida cuando se requiere una gran capacidad de carga, durabilidad y una rodadura suave. Su banda de rodadura resistente al desgaste garantiza una larga vida útil incluso en condiciones de uso continuo, mientras que su baja resistencia a la rodadura mejora la eficiencia de manejo tanto en aplicaciones manuales como automatizadas. En entornos industriales y logísticos, se utilizan, por ejemplo, en carritos de producción y plataformas, palés y plataformas rodantes, sistemas AGV y bancos de trabajo. Estas ruedas destacan por su funcionamiento continuo y su transporte pesado, con materiales como nuestras TENTE Novatech y Ultratech que garantizan la resistencia al desgaste, a los aceites y a los productos químicos suaves. En aplicaciones comerciales y de muebles, las ruedas de poliuretano se utilizan, por ejemplo, en muebles de oficina, muebles multimedia y accesorios de tiendas. Su suave rodadura y su funcionamiento discreto los hacen ideales para entornos en los que tanto la funcionalidad como la estética importan. En el sector de la salud, las ruedas de poliuretano se encuentran, por ejemplo, en camas de hospital, mesitas de noche, carritos de medicamentos y ordenadores con ruedas, donde la movilidad debe ser silenciosa, limpia y fiable. Nuestras ruedas TenteMaxTech ofrecen bandas de rodadura de poliuretano elásticas con protección ESD, diseño lavable y propiedades de absorción de impactos, lo que las hace especialmente adecuadas para aplicaciones logísticas hospitalarias y sensibles a la higiene.