- Inicio
- Ruedas
- Sistemas motorizados
-
Linea E-Lock
Linea E-Lock
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, que permite una instalación rápida y segura en estructuras modulares. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión en el sistema giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está dotada de un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas, lo que previene la acumulación de cargas estáticas en entornos sensibles como quirófanos y salas de diagnóstico. La altura total del conjunto es de 155 mm, proporcionando una geometría compacta y eficiente. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 450 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Esta rueda es especialmente adecuada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y sistemas de ventilación en hospitales y residencias de ancianos.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, permitiendo una instalación rápida y segura en estructuras modulares. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión en el sistema giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está dotada de un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas, lo que la hace especialmente adecuada para entornos sensibles como quirófanos y salas de diagnóstico. La altura total del conjunto es de 155 mm, proporcionando una geometría compacta y funcional. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 450 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Esta rueda giratoria es ideal para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y sistemas de ventilación en hospitales y residencias de ancianos.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. El acoplamiento se realiza mediante una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, que garantiza una fijación segura y versátil en diferentes configuraciones de carros y equipos. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y dispone de un rodamiento de bolas de precisión en el sistema giratorio, asegurando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que facilita la rotación controlada. La banda de rodadura está confeccionada en poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas, lo que previene la acumulación de cargas estáticas en entornos sensibles como quirófanos y salas de diagnóstico. La altura total del conjunto es de 155 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 450 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Esta rueda es especialmente adecuada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y sistemas de ventilación en hospitales y residencias de ancianos.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. El sistema de fijación consiste en una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, que permite una instalación rápida y segura en estructuras modulares. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión en el sistema giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está compuesta por una banda de rodadura de poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento óptimo. La altura total del conjunto es de 155 mm, proporcionando una dimensión compacta adecuada para equipos médicos. En cuanto a las capacidades de carga, el sistema soporta una carga estática máxima de 450 kg. Para cargas dinámicas, la rueda puede transportar 150 kg a una velocidad de 4 km/h o alternativamente 150 kg a 3 km/h, dependiendo de los requisitos operacionales. Esta rueda giratoria es especialmente indicada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y sistemas de ventilación en entornos hospitalarios y residencias de ancianos.