- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Tipo de Rodamiento
-
Rodamiento de rodillos
Ruedas con Rodamiento de Rodillos
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de rodillos inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha es una solución de movilidad industrial diseñada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos que proporciona estabilidad y precisión en el movimiento. El neumático elástico sin marcas, vulcanizado, ofrece una tracción confiable y un desplazamiento silencioso, mientras que el cuerpo de poliamida asegura resistencia y durabilidad en entornos exigentes. La altura total del conjunto alcanza 155 mm, permitiendo una integración versátil en diferentes configuraciones de equipos. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 500 kg y una carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones industriales de mediana a alta demanda. El producto Alpha está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un cojinete giratorio de dos carreras de bolas, proporcionando estabilidad y durabilidad excepcionales en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está montada sobre un rodamiento de rodillos que asegura un funcionamiento suave y confiable. La banda de rodadura está confeccionada con neumático elástico vulcanizado sin marcas, ofreciendo excelente tracción y protección del suelo. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, material que combina resistencia y ligereza. Con una altura total de 155 mm, esta rueda alcanza una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h. El producto Alpha es idóneo para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha es una solución de movilidad versátil diseñada para aplicaciones industriales y comerciales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su integración en diversas plataformas de transporte. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y controlado en todas las direcciones. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con rodamiento de rodillos de alta precisión y está revestida con un neumático elástico sin marcas vulcanizado, mientras que el cuerpo está construido en poliamida, combinando resistencia mecánica con bajo peso. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha stainless es una rueda giratoria rueda diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en acero inoxidable, pesado, proporcionando una resistencia excepcional a la corrosión y durabilidad en entornos severos, mientras que el mecanismo de giro incorpora dos carreras de bolas que aseguran un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un diámetro de 160 mm con un cuerpo de poliamida de alta resistencia, complementado por un rodamiento de rodillos inoxidable que garantiza un funcionamiento fiable y duradero, siendo el material de la banda de rodadura idéntico al cuerpo del aro para una consistencia estructural óptima. Con una altura total de 200 mm, esta rueda está diseñada para soportar una capacidad de carga estática de 800 kg y una capacidad de carga dinámica de 400 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas móviles. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto bajo condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 80 milímetros con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, material que ofrece excelente adherencia y resistencia al desgaste, montada sobre un cuerpo de poliamida de alta resistencia y equipada con rodamientos de rodillos que aseguran un funcionamiento suave y confiable. Con una altura total de 108 milímetros, esta rueda fija se adapta perfectamente a espacios reducidos manteniendo una capacidad de carga estática de 300 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 150 kilogramos a una velocidad de 4 kilómetros por hora. El producto Alpha está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de rodillos, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida resistente con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 250 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 500 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversos equipos y plataformas. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y resistencia necesarias para entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está compuesta por un cuerpo de poliamida de alta resistencia, combinado con un neumático elástico vulcanizado de color negro que ofrece excelente adherencia y amortiguación. El sistema de rodamiento utiliza rodamientos de rodillos de precisión, asegurando un desplazamiento suave y eficiente con mínima fricción. Con una altura total de 155 mm, esta rueda alcanza una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones que requieren movilidad controlada. La rueda Alpha es especialmente apropiada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 800 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y alta resistencia.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto bajo condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un movimiento suave y eficiente, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en neumático elástico vulcanizado de color negro, ofreciendo excelente tracción y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, material que combina ligereza con resistencia mecánica superior. Con una altura total de 128 mm, esta rueda está diseñada para soportar una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte, carros de producción, tecnología de salas limpias y múltiples sectores industriales.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre rodamiento de rodillos inoxidable, y tiene un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 128 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está dotada de un rodamiento de rodillos que proporciona estabilidad y durabilidad en operaciones continuas. La banda de rodadura está confeccionada con neumático elástico sin marcas y vulcanizado, mientras que el cuerpo de la rueda es de poliamida, lo que asegura resistencia y bajo mantenimiento. La altura total del conjunto alcanza 128 mm, permitiendo una integración versátil en diferentes configuraciones de equipos. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, montada mediante una placa rectangular que garantiza una instalación segura y estable en diversos equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos de fabricación, logística y manipulación de materiales. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un movimiento suave y eficiente, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro, ofreciendo excelente tracción y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda utiliza chapa de acero como material base, combinando resistencia estructural con durabilidad a largo plazo. Con una altura total de 240 mm, esta rueda fija proporciona una capacidad de carga estática de 410 kg y una capacidad de carga dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones que requieren estabilidad y confiabilidad. La rueda Alpha es especialmente adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra y rodamiento de rodillos, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 205 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 410 kg, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos inoxidable. Con un diámetro de rueda de 125 mm, el conjunto alcanza una altura total de 155 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, incorporando un rodamiento de rodillos inoxidable para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 800 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha stainless es una solución de transporte de carga diseñada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, proporcionando una resistencia excepcional a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes, mientras que el rodamiento giratorio incorpora dos carreras de bolas que aseguran un movimiento suave y confiable. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos inoxidable que ofrece una precisión y longevidad superiores, combinado con un neumático elástico sin marcas vulcanizado que proporciona tracción óptima y protección de las superficies de contacto. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, un material ligero pero resistente que contribuye a la eficiencia general del sistema. Con una altura total de 240 mm, esta rueda está diseñada para soportar una capacidad de carga estática de 800 kg y una capacidad de carga dinámica de 400 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha es una solución de movilidad industrial diseñada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su integración en diversas estructuras y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo condiciones de operación continua. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que soporta la banda de rodadura de goma maciza de color negro, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste en aplicaciones exigentes. El cuerpo de la rueda está construido en chapa de acero, asegurando una estructura robusta y confiable. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas que permiten su instalación en espacios limitados. La capacidad de carga estática alcanza 140 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 70 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones que requieren movilidad controlada. Esta rueda giratoria es especialmente adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, montada mediante una placa rectangular que garantiza una instalación segura y estable en diversos equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste las condiciones de trabajo más demandantes en entornos de fabricación, logística y manipulación de materiales. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un movimiento suave y eficiente, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro, ofreciendo excelente tracción y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda está construido en chapa de acero, combinando durabilidad con un peso controlado para optimizar el rendimiento general del sistema. Con una altura total de 128 mm, esta rueda se integra perfectamente en plataformas de transporte, carros de producción, jaulas rodantes y equipos de manipulación de carga. La capacidad de carga estática alcanza 140 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 70 kg a una velocidad de 4 km/h, permitiendo operaciones seguras y confiables. La rueda Alpha es especialmente adecuada para fabricantes de automóviles OEM, sistemas de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, maquinaria industrial, logística postal, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza estabilidad y resistencia en entornos de trabajo intensivo. La rueda cuenta con un diámetro de 100 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un movimiento suave y eficiente. El cuerpo de la rueda está construido en poliamida, material de excelente resistencia mecánica, mientras que la banda de rodadura está fabricada en neumático elástico sin marcas y vulcanizado, proporcionando tracción óptima y protección contra daños en superficies sensibles. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas de tecnología limpia, equipos de extinción de incendios, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha es una solución de movilidad industrial diseñada para aplicaciones exigentes en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo. El montaje se realiza mediante una placa rectangular que proporciona una fijación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y controlado en todas las direcciones. La rueda presenta un diámetro de 80 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos que asegura durabilidad y precisión en el funcionamiento. El material de la banda de rodadura es poliuretano inyectado, mientras que el cuerpo está construido en poliamida, combinando resistencia y ligereza. La altura total del conjunto es de 108 mm, lo que permite una integración compacta en diferentes plataformas móviles. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 300 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h, proporcionando un rendimiento fiable para operaciones industriales continuas.
Frequently Asked Questions
Ventajas de las ruedas con rodamientos de rodillos
Los rodamientos de rodillos pertenecen a la familia de los rodamientos, uno de los tipos de rodamientos más utilizados en soluciones de movilidad. A diferencia de los cojinetes lisos, que dependen del contacto deslizante, los rodamientos de rodillos cuentan con un aro interior y un aro exterior separados por elementos rodantes cilíndricos. Este diseño reduce significativamente la fricción, ofreciendo un movimiento más suave y una puesta en marcha más fácil bajo carga. Con una altura de instalación más baja en comparación con otros tipos de rodamientos, los rodamientos de rodillos ofrecen un diseño compacto y una impresionante capacidad de carga.
Las ruedas TENTE con rodamiento de rodillos ofrecen varias ventajas:
Baja resistencia a la rodadura: los elementos rodantes cilíndricos entre los anillos interior y exterior reducen significativamente la fricción, lo que facilita el inicio del movimiento y el mantenimiento del impulso bajo carga. Esto mejora la eficiencia energética y reduce la presión sobre los operadores.
Gran capacidad de carga: a pesar de su diseño compacto, los rodamientos distribuyen el peso de manera uniforme entre los elementos rodantes, lo que les permite manejar cargas pesadas de manera confiable sin deformarse ni perder rendimiento.
Larga vida útil con un mantenimiento mínimo: prelubricadas con grasa de larga duración, las ruedas de los rodamientos funcionan sin problemas y de manera uniforme en condiciones normales sin mantenimiento frecuente, lo que garantiza un rendimiento fiable durante años de uso.
Altura de instalación compacta: los rodamientos de rodillos tienen una altura de instalación más baja en comparación con otros tipos de rodamientos, lo que permite diseñar equipos con un perfil general más bajo y, al mismo tiempo, garantizar la estabilidad y la resistencia.
Tipos de ruedas con rodamientos de rodillos
Las ruedas de rodamiento de rodillos vienen en una amplia gama de diseños, cada uno optimizado para condiciones operativas específicas y prioridades de rendimiento. En TENTE, fabricamos modelos de rodamientos de rodillos en varios materiales de rueda, niveles de dureza de la banda de rodadura y configuraciones de carcasas para satisfacer las demandas de las diferentes industrias. Para garantizar un rendimiento duradero en condiciones húmedas y húmedas, nuestra gama también incluye ruedas con rodamientos de acero inoxidable. Al seleccionar la combinación correcta de material de rueda y diseño de carcasa, puede garantizar una movilidad fiable y fluida en su aplicación. A continuación se muestran algunos tipos de ruedas con rodamiento de rodillos de uso común.
Ruedas giratorias con rodamientos de rodillos
Las ruedas giratorias con rodamiento de rodillos combinan la baja resistencia a la rodadura y la alta capacidad de carga de una rueda con rodamientos de rodillos con la flexibilidad de una carcasa giratoria. Esto permite un movimiento suave en múltiples direcciones y, al mismo tiempo, mantiene un manejo estable y controlado de cargas pesadas. Los elementos rodantes cilíndricos del interior del rodamiento reducen la fricción entre los aros interior y exterior, lo que facilita el cambio de dirección incluso con un peso considerable. Estas ruedas giratorias son ideales para aplicaciones como equipos de transporte, carros de producción y plataformas, carros de limpieza profesionales y más. Al seleccionar el material de rueda correcto, se pueden adaptar para adaptarse a una amplia variedad de entornos de trabajo. Con una lubricación con grasa de larga duración, ofrecen un rendimiento fiable y de bajo mantenimiento en aplicaciones interiores y exteriores.
Ruedas de acero con rodamientos de rodillos
Las ruedas de rodamiento de rodillos con carcasas de acero combinan el movimiento suave y de baja fricción de un rodamiento de rodillos con la excepcional resistencia y estabilidad de un robusto marco de acero. La carcasa de acero ofrece una excelente resistencia a los impactos, una distribución precisa de la carga y una estructura rígida que garantiza un posicionamiento seguro de las ruedas incluso bajo cargas extremas. Esto los hace muy adecuados para entornos industriales exigentes en los que la fiabilidad y la resistencia estructural son fundamentales. Un ejemplo es nuestra serie Alpha, disponible en variantes fijas y giratorias. Alpha se puede configurar con una carcasa de acero prensado, combinada con un conector de placa y un cierre total. Con un neumático elástico con rodamiento de rodillos, Alpha es capaz de soportar cargas de hasta 400 kg. Otro ejemplo es nuestra serie Delta twin. Equipada con una carcasa de acero prensado pesado y ruedas gemelas de poliamida con rodamientos de rodillos, la Delta twin puede soportar cargas de hasta 750 kg por rueda.
Ruedas con rodamientos de rodillos de acero inoxidable
Las ruedas con rodamientos de rodillos de acero inoxidable están diseñadas para entornos en los que tanto la resistencia a la corrosión como un rendimiento de rodadura uniforme son esenciales. La carcasa de acero inoxidable proporciona una excelente protección contra la humedad, los agentes de limpieza y muchos productos químicos, lo que la hace ideal para aplicaciones críticas para la higiene. Estas ruedas utilizan rodamientos de acero inoxidable para garantizar una movilidad duradera en entornos hostiles. Un ejemplo de nuestro portafolio es Zeta stainless. Disponible con ruedas fijas y giratorias, viene con una carcasa de acero inoxidable, un conector de placa y se puede configurar con un bloqueo total o un bloqueo direccional. Zeta stainless utiliza una rueda de poliamida con una banda de rodadura de poliuretano, combinada con un rodamiento de rodillos de acero inoxidable. Según el tamaño, esta configuración puede soportar cargas de hasta 500 kg.
Campos de aplicación de ruedas con rodamiento de rodillos
Las ruedas con rodamiento de rodillos son ideales para equipos y maquinaria de transporte que funcionan a velocidades de desplazamiento bajas (hasta aproximadamente 4 km/h). Proporcionan una rodadura suave con cargas pesadas, pero no están diseñadas para un uso a alta velocidad. Esto los convierte en una excelente opción para equipos de transporte pesado, carros de producción, carros de plataforma y carros de limpieza profesionales, donde la estabilidad, la capacidad de carga y la facilidad de movimiento importan más que las maniobras rápidas. También se utilizan en el comercio minorista y la logística, como soporte para jaulas antivuelco, accesorios de exhibición y tiendas y carritos de compras, donde el diseño compacto, la alta capacidad de carga y la baja resistencia a la rodadura son esenciales.