- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Capacidad de Carga
-
Uso extremadamente pesado
Ruedas de Servicio Extra Pesado
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 300 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 300 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 355 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 2400 kg a 4 km/h y 2000 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 4000 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 255 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 2800 kg. Sus aplicaciones incluyen industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La Rueda giratoria Rueda Kappa load está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, montada sobre rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 255 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, junto con una capacidad de carga estática de 2800 kg. Ideal para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria Rueda 300 mm
La Kappa load es una rueda giratoria rueda diseñada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, equipada con rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 300 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 355 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 2400 kg a 4 km/h y 2000 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 4000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 250 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 305 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 2160 kg a 4 km/h y 1800 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 3600 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, y carros de producción y plataforma.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La rueda giratoria Rueda Kappa load está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, montada sobre rodamientos de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 305 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 2160 kg a 4 km/h y 1800 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 3600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM de automóviles, industria cerámica y de vidrio, y carros de producción.
Rueda fija 200 mm
Kappa load es una rueda fija diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera, y dispone de un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que asegura un funcionamiento suave y confiable. La rueda presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido montada sobre un cuerpo de hierro fundido, combinación que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad en entornos de trabajo intenso. Con una altura total de 255 mm, esta rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que optimiza el rendimiento y la longevidad del producto. La capacidad de carga estática alcanza 2800 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 1400 kg a 6 km/h y 1680 kg a 4 km/h, permitiendo su uso en diversas aplicaciones como industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno direccional 300 mm
La rueda giratoria con freno direccional Kappa load incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, equipada con rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 300 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 355 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 2400 kg a 4 km/h y 2000 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 4000 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y de vidrio, así como carros de producción y plataforma.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 255 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 2800 kg. Sus aplicaciones incluyen industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
La Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 305 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 2160 kg a 4 km/h y 1800 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 3600 kg. Sus aplicaciones incluyen industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda fija 250 mm
La rueda fija Kappa está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido, o hierro forjado, pesado, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con una banda de rodadura de poliuretano fundido, incorporando rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. El diámetro de la rueda es de 250 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 305 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 2040 kg a 4 km/h y 1700 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 4080 kg, siendo ideal para aplicaciones de transporte pesado en entornos industriales.
Rueda fija 300 mm
La rueda fija Kappa está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido, o hierro forjado, pesado, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, incorporando rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. El diámetro de la rueda es de 300 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 355 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 2400 kg a 4 km/h y 2000 kg a 6 km/h, con una capacidad estática máxima de 4800 kg, siendo ideal para el transporte de cargas pesadas en entornos industriales.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 300 mm
La rueda giratoria con freno total Kappa, parte delantera de la rueda, incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, equipada con un cojinete giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 300 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 355 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 2400 kg a 4 km/h y 2000 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 4800 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria Rueda 300 mm
La Rueda giratoria Rueda Omikron twin incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en Hierro fundido, o hierro forjado, pesado y utiliza un Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Hierro fundido con banda de rodadura de Poliuretano, Fundido y está equipada con Rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 300 mm y una altura total de 415 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 9000 kg de carga estática, 6000 kg de carga dinámica a 4 km/h y 4000 kg a 6 km/h. Especialmente diseñada para Industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y Sistemas AGV pesados, proporciona la robustez y fiabilidad necesarias para entornos industriales demanding.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La Rueda giratoria Rueda Omikron twin incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en Hierro fundido, o hierro forjado, pesado y utiliza un Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Hierro fundido con banda de rodadura de Poliuretano, Fundido y está equipada con Rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 250 mm para óptimo rendimiento. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 365 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 5000 kg a 4 km/h y 3600 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 7500 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para Industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y Sistemas AGV pesados.
Rueda fija 250 mm
El Omikron twin es una rueda fija diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversos equipos. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera, e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un funcionamiento suave y confiable bajo condiciones de carga continua. La rueda presenta un diámetro de 250 mm y está compuesta por un cuerpo de hierro fundido con una banda de rodadura de poliuretano fundido, combinación que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad en entornos industriales. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda asegura un movimiento fluido y preciso durante la operación. Con una altura total de 325 mm, esta rueda está diseñada para soportar una capacidad de carga estática de 4500 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 2400 kg a 6 km/h y 3000 kg a 4 km/h, lo que la hace especialmente adecuada para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados que requieren máxima confiabilidad y rendimiento.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La rueda giratoria Rueda Omikron twin está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, montada sobre rodamientos de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 325 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 3000 kg a 4 km/h y 2400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 4500 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Omikron twin está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 275 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 2500 kg a 4 km/h y 2000 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 3750 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria Rueda 400 mm
La rueda giratoria rueda Omikron twin está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 400 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 510 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 7200 kg a 4 km/h y 5000 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 10800 kg. Esta rueda está diseñada específicamente para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados.
Rueda fija 400 mm
Omikron twin es una rueda fija diseñada para aplicaciones industriales de alta exigencia, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera, e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que asegura un funcionamiento suave y confiable bajo cargas intensas. La rueda presenta un diámetro de 400 mm y está construida con un cuerpo de hierro fundido que ofrece máxima resistencia, mientras que la banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que proporciona excelente adherencia y durabilidad en diversos entornos operativos. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda garantiza un giro fluido y eficiente. La altura total del conjunto es de 510 mm, dimensión que debe considerarse en el diseño del sistema de transporte. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 10800 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 5000 kg a una velocidad de 6 km/h o 7200 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AGV pesados e industria aeroespacial, donde se requiere máxima fiabilidad y rendimiento en operaciones críticas.
Rueda fija 200 mm
Omikron twin es una rueda fija diseñada para aplicaciones industriales de alta exigencia, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera, e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que asegura un funcionamiento suave y confiable bajo condiciones de carga intensiva. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está construida con un cuerpo de hierro fundido que ofrece resistencia excepcional, mientras que la banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que proporciona excelente adherencia, durabilidad y compatibilidad con diversos tipos de suelos. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda optimiza el rendimiento y reduce la fricción durante la operación. La altura total del conjunto es de 275 mm, dimensión que facilita su integración en sistemas de transporte y manipulación. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 3750 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 2000 kg a 6 km/h o 2500 kg a 4 km/h, especificaciones que la hacen ideal para sistemas AGV pesados e industria aeroespacial, donde se requiere máxima confiabilidad y rendimiento sostenido.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Omikron twin incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en Hierro fundido, o hierro forjado, pesado y utiliza un Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Hierro fundido con banda de rodadura de Poliuretano, Fundido y está equipada con Rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 205 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 1500 kg a 4 km/h y 1100 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 2250 kg. Especialmente diseñada para Industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y Sistemas AGV pesados.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria rueda Omikron twin está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, montada sobre rodamientos de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 230 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1800 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 2700 kg, siendo ideal para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados.
Rueda fija 150 mm
La rueda fija Omikron twin está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para aplicaciones que requieren máxima estabilidad y precisión. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un funcionamiento suave y duradero bajo condiciones de carga extrema. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está compuesta por un cuerpo de hierro fundido con una banda de rodadura de poliuretano fundido, combinación que proporciona excelente resistencia al desgaste y durabilidad en entornos industriales exigentes. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda asegura un movimiento fluido y controlado. La altura total del conjunto es de 245 mm, permitiendo una integración óptima en sistemas de transporte y manipulación. La capacidad de carga estática alcanza 3600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica varía según la velocidad de operación: 1400 kg a 6 km/h y 1800 kg a 4 km/h. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados, donde se requiere confiabilidad absoluta y rendimiento consistente en operaciones continuas.
Ventajas de las ruedas extrapesadas
Las ruedas extrapesadas están diseñadas para aplicaciones exigentes en las que cada rueda debe soportar de forma fiable cargas útiles de más de 1500 kg al arrancar, rodar y girar de forma predecible. Nuestras ruedas combinan carcasas reforzadas con ruedas y rodamientos robustos, lo que garantiza un rendimiento duradero incluso en los entornos más difíciles. Las ruedas extrapesadas de TENTE ofrecen una variedad de ventajas clave:
Construcción duradera: fabricadas con materiales reforzados y diseñadas para una mayor durabilidad, nuestras ruedas extrapesadas están diseñadas para soportar un uso frecuente y, al mismo tiempo, resistir el desgaste, los impactos y las difíciles condiciones del suelo en entornos industriales hostiles.
Bajo mantenimiento: las opciones con anillos antipolvo y boquillas de engrase integradas simplifican la lubricación y ayudan a mantener un funcionamiento fluido entre los intervalos de servicio.
Valor optimizado del ciclo de vida: al combinar una larga vida útil y un movimiento más fácil, estas ruedas contribuyen a reducir el costo total de propiedad en aplicaciones exigentes.
Opciones de Aro adaptables: las ruedas extrapesadas de TENTE están disponibles con una amplia gama de opciones de materiales de banda de rodadura para adaptarse a diferentes tipos de suelo y entornos operativos
Seguridad integrada: para lograr estabilidad direccional y un bloqueo fijo seguro, las ruedas extrapesadas se pueden configurar con bloqueos de ruedas y bloqueos direccionales.
Tipos de ruedas extrapesadas
Las ruedas extrapesadas se pueden configurar en una variedad de diseños para adaptarse a los perfiles de carga, los ciclos de conducción y las condiciones del suelo específicos. Al seleccionar la carcasa de la rueda, el material de la rueda y el diámetro adecuados para sus requisitos ambientales individuales, puede optimizar el esfuerzo de rodadura, la maniobrabilidad y la vida útil para los casos de uso exigentes. A continuación se muestran dos tipos de ruedas extrapesadas de uso común y sus principales ventajas:
Ruedas de poliuretano extra resistentes
Las ruedas de poliuretano de alta resistencia combinan una resistencia a la rodadura excepcionalmente baja con una excelente resistencia al desgaste bajo cargas sostenidas. Son ideales para tiradas largas, operaciones frecuentes con paradas y arranques y pisos industriales lisos. Una línea de productos representativa de nuestra gama es la serie TENTE Kappa. Estas ruedas ofrecen un funcionamiento suave y una maniobra precisa en una carcasa compacta de acero soldado. Las ruedas Kappa de alta resistencia con banda de rodadura de poliuretano también pueden equiparse con opciones de bloqueo total o de bloqueo direccional para mejorar la orientación en línea recta en recorridos largos. Para tareas que requieren diámetros de rueda más grandes y más de 2400 kg de capacidad de carga por rueda, eche un vistazo a nuestra serie Omikron twin. Cuando se configura con dos ruedas de poliuretano fundido de 400 mm, esta serie puede soportar cargas útiles de hasta 30 000 kg por rueda.
Ruedas de Poliamida Extra Pesadas
Las ruedas de poliamida de alta resistencia son la elección ideal cuando la capacidad de carga máxima y la estabilidad dimensional importan más que el cuidado del suelo o el bajo nivel de ruido. Las ruedas de poliamida soportan cargas muy elevadas y proporcionan una superficie de rodadura dura y precisa, pero esperan una mayor presión superficial y un funcionamiento más ruidoso que con materiales más blandos. En general, se recomiendan ruedas con ruedas de poliamida para uso en interiores. Mientras que las que tienen ruedas de poliuretano son talentos versátiles, capaces de soportar el uso en interiores y exteriores. Nuestra serie Omikron twin utiliza dos ruedas de poliamida superpesadas, combinadas con rodamientos de bolas de precisión y una robusta carcasa de acero soldado. Las opciones de diámetro para las ruedas de poliamida utilizadas en nuestra serie Omikron varían de 100 mm a 400 mm, y la configuración más grande puede transportar cargas útiles de 15 000 kg por rueda. Estas ruedas de poliamida de alta resistencia están disponibles en versiones fijas y giratorias y se pueden configurar con opciones de bloqueo direccional y bloqueo de ruedas.
Campos de aplicación de las ruedas extrapesadas
Las ruedas extrapesadas se especifican cuando las cargas útiles extremas, los ciclos de trabajo prolongados y las maniobras precisas no son negociables. En intralogística y distribución, son compatibles con las soluciones de transporte pesado y mantienen la manipulación de alto rendimiento en los entornos de los concesionarios de hardware. En maquinaria y equipos de taller, en la construcción de máquinas, la construcción de contenedores y los equipos de transporte, funcionan de manera confiable en pisos industriales y toleran operaciones frecuentes de parada y arranque. En el sector de la automoción, desde los carros de producción y plataformas hasta los entornos OEM de automoción, estas ruedas ofrecen una dirección predecible y una alta capacidad nominal para mantener los flujos de materiales según lo programado.