- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
-
Ruedas por Soporte
Ruedas por Soporte
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es un componente de transporte versátil diseñado para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversos equipos y plataformas. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto incluso en entornos de uso intensivo. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y eficiente, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro, ofreciendo excelente tracción y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno, material que combina ligereza con resistencia química y mecánica. Con una altura total de 128 mm, esta rueda está especialmente diseñada para soportar una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a velocidades de hasta 4 km/h. La rueda fija Alpha es ampliamente utilizada en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos exigentes. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta calidad, mientras que la banda de rodadura utiliza goma termoplástica que ofrece excelente tracción y resistencia al desgaste. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión que aseguran un giro suave y eficiente, minimizando la fricción y prolongando la vida útil del componente. La altura total del conjunto alcanza 135 mm, permitiendo una integración óptima en diferentes tipos de mobiliario y equipos. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 200 kg, mientras que su capacidad dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, garantizando un rendimiento seguro y confiable. Esta rueda fija es especialmente adecuada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas móviles. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto bajo condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con un cuerpo de poliamida que ofrece excelentes propiedades de resistencia y durabilidad, complementado por un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y confiable, mientras que la banda de rodadura está fabricada con material idéntico al cuerpo del aro, garantizando uniformidad y consistencia en el rendimiento. Con una altura total de 128 mm, esta rueda está optimizada para espacios con restricciones verticales moderadas. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una capacidad estática de 400 kg, permitiendo aplicaciones que requieren resistencia prolongada, y una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, ideal para sistemas de transporte continuo. La rueda Alpha es especialmente adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas de tecnología limpia, equipos de extinción de incendios, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte general y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un desplazamiento eficiente, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo industriales.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de rodillos inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste condiciones de trabajo intensas en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con un cuerpo de poliamida que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad, complementado con un material de banda de rodadura idéntico al cuerpo del aro para garantizar un rendimiento uniforme. El sistema de rodamiento utiliza cojinetes lisos que aseguran un movimiento suave y confiable durante la operación. Con una altura total de 128 mm, esta rueda proporciona una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una opción fiable para aplicaciones que requieren estabilidad y rendimiento consistente en entornos de trabajo profesionales.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su integración en diversos equipos móviles. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza estabilidad y resistencia en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un funcionamiento suave y confiable. La banda de rodadura está confeccionada con neumático elástico sin marcas y vulcanizado, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, combinando durabilidad con bajo peso. Con una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas que optimizan el espacio en aplicaciones de movilidad. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 500 kg y una carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, permitiendo su uso en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha es una solución de movilidad versátil diseñada para aplicaciones industriales y comerciales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su integración en diversas plataformas de transporte. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y controlado en todas las direcciones. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con rodamiento de rodillos de alta precisión y está revestida con un neumático elástico sin marcas vulcanizado, mientras que el cuerpo está construido en poliamida, combinando resistencia mecánica con bajo peso. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 75 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos profesionales. La rueda presenta un diámetro de 75 milímetros y está compuesta por un cuerpo de polipropileno de alta resistencia, combinado con una banda de rodadura de goma termoplástica que ofrece excelente tracción y durabilidad. El sistema de rodamiento utiliza cojinetes lisos que garantizan un movimiento suave y confiable durante la operación. La altura total del conjunto es de 100 milímetros, permitiendo una integración compacta en diferentes tipos de equipamiento. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una capacidad estática de 150 kilogramos y una capacidad dinámica de 75 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora. La rueda Agila está especialmente indicada para su uso en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda, donde se requiere fiabilidad y rendimiento consistente.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha stainless es una rueda giratoria rueda diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en acero inoxidable, pesado, proporcionando una resistencia excepcional a la corrosión y durabilidad en entornos severos, mientras que el mecanismo de giro incorpora dos carreras de bolas que aseguran un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un diámetro de 160 mm con un cuerpo de poliamida de alta resistencia, complementado por un rodamiento de rodillos inoxidable que garantiza un funcionamiento fiable y duradero, siendo el material de la banda de rodadura idéntico al cuerpo del aro para una consistencia estructural óptima. Con una altura total de 200 mm, esta rueda está diseñada para soportar una capacidad de carga estática de 800 kg y una capacidad de carga dinámica de 400 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto bajo condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 80 mm y está equipada con rodamientos de rodillos de alta precisión que aseguran un funcionamiento suave y eficiente, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en poliuretano inyectado, material que ofrece excelente resistencia al desgaste y tracción óptima en diversas superficies. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, combinando ligereza con resistencia mecánica superior. Con una altura total de 108 mm, esta rueda alcanza una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h, especificaciones que la hacen idónea para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y salas limpias, tecnología de extinción de incendios, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y eliminación de residuos, así como bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 80 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, montada mediante una placa rectangular que facilita su integración en diversos sistemas de movilidad. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y eficiente, mientras que tanto el material de la banda de rodadura como el cuerpo del aro están fabricados en poliamida, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y compatibilidad química. Con una altura total de 155 mm, esta rueda alcanza una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren movilidad controlada y segura. El producto Alpha está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda cuenta con un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico y banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, equipada con cojinete liso. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está diseñada con una placa rectangular como sistema de fijación que se integra en estructuras de acero de espesor medio, proporcionando una base robusta y estable. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y duradero. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno conductor eléctrico, mientras que la banda de rodadura utiliza goma termoplástica conductora eléctrica, características que la hacen especialmente adecuada para entornos sensibles a descargas electrostáticas. La altura total del conjunto alcanza 135 mm, permitiendo una integración versátil en diferentes tipos de equipamiento móvil. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 160 kg y una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la posiciona como una solución fiable para aplicaciones exigentes. La rueda Agila resulta particularmente indicada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como para mobiliario y expositores de tienda, donde se requiere tanto estabilidad como protección contra descargas electrostáticas.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida resistente con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 250 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 500 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza 250 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 500 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular que facilita su instalación en diversos sistemas de movilidad. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está compuesta por un neumático elástico vulcanizado de color negro, montado sobre un cuerpo de poliamida de alta resistencia, con rodamiento de rodillos que asegura un funcionamiento suave y eficiente. La altura total del conjunto alcanza 155 mm, dimensión crítica para la integración en espacios limitados. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 500 kg, mientras que su capacidad dinámica es de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, especificaciones que la hacen idónea para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y eliminación de residuos, así como bancos de trabajo.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza estabilidad y resistencia en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 80 mm y está equipada con un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y confiable durante operaciones prolongadas. El cuerpo de la rueda está construido en poliamida, mientras que la banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, ofreciendo una composición homogénea que optimiza el rendimiento y la durabilidad del conjunto. Con una altura total de 108 mm, esta rueda proporciona dimensiones compactas que se adaptan a espacios limitados sin comprometer la funcionalidad. La capacidad de carga estática alcanza 400 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, permitiendo su uso en aplicaciones que requieren transporte seguro de cargas moderadas. La rueda Alpha es especialmente adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.